TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill 3-Piece Set

TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill 3-Piece Set
Frequently used standard sizes are offered in a set at an affordable price

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G-STP-3SET

Codice componente
G-STP-3SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.54 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

No. of Steps 9/9/14 Shank Diameter(mm) 6/8/10 Step Thickness(mm) 5/3/4
Dimension of Each Step(mm) 4-12/4-20/4-30 Coating TiN Coating Set Content G-STP9-4-12, G-STP9-4-20, G-STP14-4-30

Si trova sulla pagina di TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill 3-Piece Set, il codice articolo è il seguente: G-STP-3SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-STP-3SET.

Supporto tecnico