Tipo economico con nastro piccolo【50 Pezzi per confezione】

Tipo economico con nastro piccolo
Nastro piccolo con giunto. L'uso è il seguente. Rimozione di cordoni di saldatura Sbavatura di prodotti pressofusi Smussatura di prodotti stampati Smerigliatura e lucidatura di vari metalli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Specifiche]
● Materiale di base: tessuto tessile
● Con connettore
[Uso]
● Asportazione cordone di saldatura, sbavatura di prodotti in ghisa, smussatura di prodotti stampati, smerigliatura e lucidatura di metalli vari
Codice componente
C-SBLT80-10-330
C-SBLT120-10-330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

31.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 80

31.52 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 120

Loading...

  1. 1

Specifiche

1 confezione da 50 pezzi
Numero modelloLarghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Grana
(#)
Grana abrasiva
C-SBLT80-10-3301033080Z
C-SBLT120-10-330120

Informazioni di base

Useable Tools Power / Air tools Width(mm) 10 Circumference(mm) 330
Base Material Tela Abrasive Ossido di zirconio (Z) With / Without Joint Included
Joint Type Butt Joint Quantity/Pack(Pcs) 50 Use ● Asportazione cordone di saldatura, sbavatura di prodotti in ghisa, smussatura di prodotti stampati, smerigliatura e lucidatura di metalli

Supporto tecnico