Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 4 | 6 | 60 | 1 | |
33.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 6 | 6 | 60 | 1 | |
35.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 7 | 6 | 60 | 1 | |
35.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 8 | 6 | 60 | 1 | |
41.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 12 | 6 | 60 | 1 | |
31.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 6 | 6 | 60 | 1 | |
33.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 8 | 6 | 60 | 1 | |
35.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 10 | 6 | 60 | 1 | |
30.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 10 | 6 | 60 | 1 | |
31.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 12 | 6 | 60 | 1 | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 16 | 6 | 60 | 1 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 10 | 6 | 60 | 1 | |
39.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 12 | 6 | 70 | 1 | |
39.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 16 | 6 | 70 | 1 | |
44.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 26 | 6 | 70 | 1 | |
47.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 30 | 6 | 70 | 1 | |
39.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 16 | 6 | 70 | 1 | |
39.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 20 | 6 | 70 | 1 | |
44.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 26 | 6 | 70 | 1 | |
44.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 25 | 6 | 70 | 1 | |
48.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 30 | 6 | 80 | 1 | |
39.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 20 | 6 | 70 | 2 | |
42.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 20 | 6 | 90 | 2 | |
44.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 25 | 6 | 75 | 2 | |
48.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 30 | 6 | 80 | 2 | |
51.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 30 | 6 | 100 | 2 | |
62.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 30 | 6 | 150 | 2 | |
53.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 35 | 6 | 90 | 2 | |
54.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 40 | 6 | 90 | 2 | |
61.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 40 | 6 | 120 | 2 | |
73.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 45 | 6 | 150 | 2 | |
46.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 30 | 8 | 80 | 2 | |
50.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 30 | 8 | 100 | 2 | |
52.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 35 | 8 | 90 | 2 | |
69.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 40 | 8 | 150 | 2 | |
61.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 45 | 8 | 100 | 2 | |
62.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 50 | 8 | 100 | 2 | |
75.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 | |
70.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 10 | 90 | 2 | |
78.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 10 | 120 | 2 | |
75.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 10 | 100 | 2 | |
80.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 10 | 100 | 2 | |
96.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 | |
108.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 55 | 10 | 150 | 2 | |
92.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 40 | 12 | 100 | 2 | |
112.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 40 | 12 | 120 | 2 | |
120.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 45 | 12 | 130 | 2 | |
116.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 50 | 12 | 100 | 2 | |
139.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 50 | 12 | 150 | 2 | |
132.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 60 | 12 | 110 | 2 | |
113.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 60 | 12 | 200 | 2 | |
114.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 70 | 12 | 200 | 2 | |
127.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 70 | 16 | 150 | 2 | |
129.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 80 | 16 | 150 | 2 | |
181.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 60 | 20 | 130 | 2 |
Loading...
Model Number | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | |||
Flute Diameter D | Flute Length ℓ | Overall Length L | ||||
VAC-PEM2EXL | 1 | 4 | − | 60 | 6 | 1 |
6 | − | 60 | 6 | 1 | ||
7 | − | 60 | 6 | 1 | ||
8 | − | 60 | 6 | 1 | ||
12 | − | 60 | 6 | 1 | ||
1.5 | 6 | − | 60 | 6 | 1 | |
8 | − | 60 | 6 | 1 | ||
10 | − | 60 | 6 | 1 | ||
2 | 10 | − | 60 | 6 | 1 | |
12 | − | 60 | 6 | 1 | ||
16 | − | 60 | 6 | 1 | ||
2.5 | 10 | − | 60 | 6 | 1 | |
3 | 12 | − | 70 | 6 | 1 | |
16 | − | 70 | 6 | 1 | ||
26 | − | 70 | 6 | 1 | ||
30 | − | 70 | 6 | 1 | ||
4 | 16 | − | 70 | 6 | 1 | |
20 | − | 70 | 6 | 1 | ||
26 | − | 70 | 6 | 1 | ||
5 | 25 | − | 70 | 6 | 1 | |
30 | − | 80 | 6 | 1 | ||
6 | 20 | − | 70 | 6 | 2 | |
20 | 90 | 90 | 6 | 2 | ||
25 | − | 75 | 6 | 2 | ||
30 | − | 80 | 6 | 2 | ||
30 | 100 | 100 | 6 | 2 | ||
30 | 150 | 150 | 6 | 2 | ||
35 | − | 90 | 6 | 2 | ||
40 | − | 90 | 6 | 2 | ||
40 | 120 | 120 | 6 | 2 | ||
45 | − | 150 | 6 | 2 | ||
VAC-PEM2EXL | 8 | 30 | − | 80 | 8 | 2 |
30 | 100 | 100 | 8 | 2 | ||
35 | − | 90 | 8 | 2 | ||
40 | − | 150 | 8 | 2 | ||
45 | − | 100 | 8 | 2 | ||
50 | − | 100 | 8 | 2 | ||
50 | 150 | 150 | 8 | 2 | ||
10 | 40 | − | 90 | 10 | 2 | |
40 | 120 | 120 | 10 | 2 | ||
45 | − | 100 | 10 | 2 | ||
50 | − | 100 | 10 | 2 | ||
50 | 150 | 150 | 10 | 2 | ||
55 | − | 150 | 10 | 2 | ||
12 | 40 | − | 100 | 12 | 2 | |
40 | 120 | 120 | 12 | 2 | ||
45 | − | 130 | 12 | 2 | ||
50 | − | 100 | 12 | 2 | ||
50 | 150 | 150 | 12 | 2 | ||
60 | − | 110 | 12 | 2 | ||
60 | 200 | 200 | 12 | 2 | ||
70 | − | 200 | 12 | 2 | ||
16 | 70 | − | 150 | 16 | 2 | |
80 | − | 150 | 16 | 2 | ||
20 | 60 | − | 130 | 20 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali