VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Radius End Mill

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Radius End Mill
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Supporta il chattering in caso di passo irregolare e di scanalature non uniformi È possibile una lavorazione stabile mantenendo la precisione della superficie finita Il raggio del tagliente migliora anche la rigidità del tagliente Può lavorare acciaio trattato termicamente fino a 50HRC Può essere riaffilato. Per informazioni sulle procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Radius End Mill:Related Image
Codice componente
VAC-CR-VHEM4R1.5-R0.2
VAC-CR-VHEM4R2-R0.2
VAC-CR-VHEM4R2.5-R0.2
VAC-CR-VHEM4R3-R0.2
VAC-CR-VHEM4R3-R0.3
VAC-CR-VHEM4R3-R0.5
VAC-CR-VHEM4R4-R0.2
VAC-CR-VHEM4R4-R0.3
VAC-CR-VHEM4R4-R0.5
VAC-CR-VHEM4R4-R1
VAC-CR-VHEM4R5-R0.2
VAC-CR-VHEM4R5-R0.5
VAC-CR-VHEM4R5-R1
VAC-CR-VHEM4R6-R0.2
VAC-CR-VHEM4R6-R0.3
VAC-CR-VHEM4R6-R0.5
VAC-CR-VHEM4R6-R0.5-110
VAC-CR-VHEM4R6-R1
VAC-CR-VHEM4R6-R1-110
VAC-CR-VHEM4R8-R0.2-100
VAC-CR-VHEM4R8-R0.3
VAC-CR-VHEM4R8-R0.3-100
VAC-CR-VHEM4R8-R0.5
VAC-CR-VHEM4R8-R0.5-100
VAC-CR-VHEM4R8-R1
VAC-CR-VHEM4R8-R1-100
VAC-CR-VHEM4R10-R0.2-100
VAC-CR-VHEM4R10-R0.3-100
VAC-CR-VHEM4R10-R0.5
VAC-CR-VHEM4R10-R0.5-100
VAC-CR-VHEM4R10-R1
VAC-CR-VHEM4R10-R1-100
VAC-CR-VHEM4R10-R2-100
VAC-CR-VHEM4R12-R0.5
VAC-CR-VHEM4R12-R0.5-110
VAC-CR-VHEM4R12-R0.5-150
VAC-CR-VHEM4R12-R1
VAC-CR-VHEM4R12-R1-110
VAC-CR-VHEM4R12-R1-130
VAC-CR-VHEM4R12-R2-110
VAC-CR-VHEM4R12-R3-110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

56.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1.50.245061

51.25 €

1 Disponibile 5 giorni 20.265061

51.25 €

1 Disponibile 5 giorni 2.50.276061

51.36 €

1 Disponibile 5 giorni 30.286061

51.36 €

1 Disponibile 5 giorni 30.386061

51.36 €

1 Disponibile 5 giorni 30.586061

53.39 €

1 Disponibile 5 giorni 40.2107061

53.39 €

1 Disponibile 5 giorni 40.3107061

53.39 €

1 Disponibile 5 giorni 40.5107061

53.39 €

1 Disponibile 5 giorni 41107061

56.70 €

1 Disponibile 5 giorni 50.2139061

56.70 €

1 Disponibile 5 giorni 50.5139061

56.70 €

1 Disponibile 5 giorni 51139061

56.70 €

1 Disponibile 5 giorni 60.2159062

56.70 €

1 Disponibile 5 giorni 60.3159062

56.70 €

1 Disponibile 5 giorni 60.5159062

71.80 €

1 Disponibile 5 giorni 60.51511062

56.70 €

1 Disponibile 5 giorni 61159062

71.80 €

1 Disponibile 5 giorni 611511062

72.66 €

1 Disponibile 5 giorni 80.22010082

64.39 €

1 Disponibile 5 giorni 80.3207082

72.66 €

1 Disponibile 5 giorni 80.32010082

64.39 €

1 Disponibile 5 giorni 80.5207082

72.66 €

1 Disponibile 5 giorni 80.52010082

64.39 €

1 Disponibile 5 giorni 81207082

72.66 €

1 Disponibile 5 giorni 812010082

96.10 €

1 Disponibile 5 giorni 100.225100102

96.10 €

1 Disponibile 5 giorni 100.325100102

87.02 €

1 Disponibile 5 giorni 100.52575102

96.10 €

1 Disponibile 5 giorni 100.525100102

87.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1012575102

96.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10125100102

104.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10225100102

118.32 €

1 Disponibile 5 giorni 120.53080122

155.33 €

1 Disponibile 5 giorni 120.530110122

112.25 €

1 Disponibile 5 giorni 120.530150122

118.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1213080122

155.33 €

1 Disponibile 5 giorni 12130110122

169.82 €

1 Disponibile 5 giorni 12130130122

167.00 €

1 Disponibile 5 giorni 12230110122

175.84 €

1 Disponibile 5 giorni 12330110122

Loading...

  1. 1

Specifiche

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Radius End Mill:Related Image

 Model Number
VAC-CR-VHEM4R
Flute Diameter
D
Radius
R
Overall Length
L
Overall Length
L
Blade Length
Shank Diameter
d
Figure
1.50.2     -50461
20.2     -50661
2.50.2     -60761
30.20.30.5   -60861
40.20.30.51  -701061
50.2 0.51  -901361
60.20.30.51  -901562
  0.51  1101101562
8 0.30.51  -702082
0.20.30.51  1001002082
10  0.51  -7525102
0.20.30.512 10010025102
12  0.51  -8030122
  0.512311011030122
   1  13013030122
  0.5   15015030122

Esempio di utilizzo


High efficiency machining can be realized by suppressing chattering through the use of "unequal lead."
Smooth chip discharge is achieved using an optimum groove geometry.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting

Supporto tecnico