VAC Series Carbide Roughing End Mill (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VAC Series Carbide Roughing End Mill:Related Image
Codice componente
VAC-HRFPR3
VAC-HRFPR4
VAC-HRFPR5
VAC-HRFPR6
VAC-HRFPR6-15
VAC-HRFPR7
VAC-HRFPR8
VAC-HRFPR8-20
VAC-HRFPR10
VAC-HRFPR10-25
VAC-HRFPR12
VAC-HRFPR12-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure Ultra-Small R
(mm)

46.21 €

1 Disponibile 5 giorni 38365010.2

46.21 €

1 Disponibile 5 giorni 410365010.2

46.21 €

1 Disponibile 5 giorni 513465010.2

44.57 €

1 Disponibile 5 giorni 610465020.2

47.95 €

1 Disponibile 5 giorni 615466020.2

71.78 €

1 Disponibile 5 giorni 718487010.2

69.33 €

1 Disponibile 5 giorni 812486020.2

72.10 €

1 Disponibile 5 giorni 820487020.2

91.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10154106520.3

88.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10254107520.3

117.62 €

1 Disponibile 5 giorni 12204127020.3

116.10 €

1 Disponibile 5 giorni 12304128020.3

Loading...

  1. 1

Specifiche

VAC Series Carbide Roughing End Mill:Related Image

Model Number
VAC-HRFPR
Flute Diameter DFlute Length ℓFlute Length ℓOverall Length LShank Diameter dSlight RoundingNumber of FlutesFigure
385060.231
4105060.231
5135060.241
6105060.242
15156060.242
7187080.241
8126080.242
20207080.242
101565100.342
252575100.342
122070120.342
303080120.342

Esempio di utilizzo


It adopts a 45° twisted structure that allows for high speed rotation.
It adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Sgrossatura Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting

Supporto tecnico