VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model) (Codici componente)

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Dimostra elevate prestazioni nella lavorazione di acciaio generico, EN 1.4301 Equiv. (SUS304), e acciaio trattato termicamente (fino a 50 HRC) -Efficace per la lavorazione di parti profonde grazie alla lunghezza extra della lama -Si utilizza un materiale di base in carburo a grana ultrafine e un rivestimento con eccellente adesione e resistenza al calore -Può lavorare acciaio trattato termicamente fino a 50HRC -. Ottimale per la lavorazione in un campo di rotazione medio-basso grazie all'angolo d'elica universale di 30° -Il rivestimento, dotato di un'eccellente lubrificazione, garantisce una stabile resistenza all'abrasione e migliora la precisione della forma del pezzo (il rivestimento VAC ha una debole conducibilità elettrica. Prestare attenzione quando si utilizza un dispositivo di impostazione elettrico) -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

VAC Series Features

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

1 New Coating [VAC Coating]

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

Feature 1
Boasts superior adhesion to the base material due to optimized coating content.

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

Feature 2
Improved heat resistance means it cuts well for both dry and wet cutting
    TiAℓN Coating VAC Coating
Characteristics Surface Hardness (Hv) 3,000 3,200
Oxidation Resistance (℃) 780~800 1,100
Coefficient of Friction 0.4 0.35
Cutting Method Dry
Wet
Feature 3
Supports a wide range of work materials

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

Codice componente
VAC-PEM4EXL1.5-6
VAC-PEM4EXL2-8
VAC-PEM4EXL2-10
VAC-PEM4EXL2-12
VAC-PEM4EXL2-14
VAC-PEM4EXL2-16
VAC-PEM4EXL2.5-10
VAC-PEM4EXL3-12
VAC-PEM4EXL3-16
VAC-PEM4EXL3-20
VAC-PEM4EXL3-26
VAC-PEM4EXL4-16
VAC-PEM4EXL4-20
VAC-PEM4EXL4-20-100
VAC-PEM4EXL4-26
VAC-PEM4EXL4-30
VAC-PEM4EXL5-20
VAC-PEM4EXL5-25
VAC-PEM4EXL5-30
VAC-PEM4EXL5-35
VAC-PEM4EXL6-20
VAC-PEM4EXL6-25
VAC-PEM4EXL6-30
VAC-PEM4EXL6-30-100
VAC-PEM4EXL6-40
VAC-PEM4EXL8-25
VAC-PEM4EXL8-30
VAC-PEM4EXL8-30-100
VAC-PEM4EXL8-35
VAC-PEM4EXL8-40
VAC-PEM4EXL8-50
VAC-PEM4EXL10-30
VAC-PEM4EXL10-30-100
VAC-PEM4EXL10-35
VAC-PEM4EXL10-40
VAC-PEM4EXL10-45
VAC-PEM4EXL10-50
VAC-PEM4EXL10-50-150
VAC-PEM4EXL10-55
VAC-PEM4EXL12-35
VAC-PEM4EXL12-40
VAC-PEM4EXL12-40-120
VAC-PEM4EXL12-45
VAC-PEM4EXL12-50
VAC-PEM4EXL12-50-150
VAC-PEM4EXL12-55
VAC-PEM4EXL12-60
VAC-PEM4EXL12-60-150
VAC-PEM4EXL12-70
VAC-PEM4EXL14-50
VAC-PEM4EXL14-60
VAC-PEM4EXL16-50
VAC-PEM4EXL16-60
VAC-PEM4EXL16-70
VAC-PEM4EXL16-70-150
VAC-PEM4EXL16-80
VAC-PEM4EXL16-90
VAC-PEM4EXL16-120
VAC-PEM4EXL18-70
VAC-PEM4EXL20-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

42.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1.566601

39.03 €

1 Disponibile 5 giorni 286601

41.04 €

1 Disponibile 5 giorni 2106601

42.98 €

1 Disponibile 5 giorni 2126601

46.91 €

1 Disponibile 5 giorni 2146601

46.91 €

1 Disponibile 5 giorni 2166601

39.03 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5106601

52.63 €

1 Disponibile 5 giorni 3126701

52.63 €

1 Disponibile 5 giorni 3166701

52.63 €

1 Disponibile 5 giorni 3206701

59.35 €

1 Disponibile 5 giorni 3266701

52.63 €

1 Disponibile 5 giorni 4166701

52.63 €

1 Disponibile 5 giorni 4206701

59.63 €

1 Disponibile 5 giorni 42041002

59.35 €

1 Disponibile 5 giorni 4266701

63.54 €

1 Disponibile 5 giorni 4306701

52.80 €

1 Disponibile 5 giorni 5206701

59.52 €

1 Disponibile 5 giorni 5256701

65.41 €

1 Disponibile 5 giorni 5306801

72.45 €

1 Disponibile 5 giorni 5356901

52.80 €

1 Disponibile 5 giorni 6206702

59.52 €

1 Disponibile 5 giorni 6256752

64.32 €

1 Disponibile 5 giorni 6306802

69.33 €

1 Disponibile 5 giorni 63061002

82.52 €

1 Disponibile 5 giorni 64061202

62.61 €

1 Disponibile 5 giorni 8258802

62.61 €

1 Disponibile 5 giorni 8308802

67.39 €

1 Disponibile 5 giorni 83081002

69.93 €

1 Disponibile 5 giorni 8358902

74.67 €

1 Disponibile 5 giorni 8408902

84.20 €

1 Disponibile 5 giorni 85081002

84.06 €

1 Disponibile 5 giorni 103010802

90.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1030101002

87.43 €

1 Disponibile 5 giorni 103510902

93.88 €

1 Disponibile 5 giorni 104010902

101.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1045101002

107.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1050101002

128.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1050101502

145.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1055101502

119.68 €

1 Disponibile 5 giorni 123512902

124.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1240121002

134.29 €

1 Disponibile 5 giorni 1240121202

144.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1245121302

139.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1250121002

166.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1250121502

148.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1255121102

157.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1260121102

112.69 €

1 Disponibile 5 giorni 1260121502

106.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1270121202

137.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1450161101

159.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1460161501

137.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1650161102

143.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1660161202

158.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1670161302

170.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1670161502

173.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1680161502

187.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1690161502

383.38 €

1 Disponibile 5 giorni 16120162502

217.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1870201301

263.33 €

1 Disponibile 5 giorni 2050201502

Loading...

Specifiche

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

 Model Number
VAC-PEM4EXL

Model Number       Overall Length L Shank Diameter d Figure
Outer Diameter D Flute Length ℓ Overall Length L
VAC-PEM4EXL 1.5 6 - 60 6 1
2 8 - 60 6 1
10 - 60 6 1
12 - 60 6 1
14 - 60 6 1
16 - 60 6 1
2.5 10 - 60 6 1
3 12 - 70 6 1
16 - 70 6 1
20 - 70 6 1
26 - 70 6 1
4 16 - 70 6 1
20 - 70 6 1
20 100 100 4 2
26 - 70 6 1
30 - 70 6 1
5 20 - 70 6 1
25 - 70 6 1
30 - 80 6 1
35 - 90 6 1
6 20 - 70 6 2
25 - 75 6 2
30 - 80 6 2
30 100 100 6 2
40 - 120 6 2
8 25 - 80 8 2
30 - 80 8 2
30 100 100 8 2
35 - 90 8 2
40 - 90 8 2
50 - 100 8 2
VAC-PEM4EXL 10 30 - 80 10 2
30 100 100 10 2
35 - 90 10 2
40 - 90 10 2
45 - 100 10 2
50 - 100 10 2
50 150 150 10 2
55 - 150 10 2
12 35 - 90 12 2
40 - 100 12 2
40 120 120 12 2
45 - 130 12 2
50 - 100 12 2
50 150 150 12 2
55 - 110 12 2
60 - 110 12 2
60 150 150 12 2
70 - 120 12 2
14 50 - 110 16 1
60 - 150 16 1
16 50 - 110 16 2
60 - 120 16 2
70 - 130 16 2
70 150 150 16 2
80 - 150 16 2
90 - 150 16 2
120 - 250 16 2
18 70 - 130 20 1
20 50 - 150 20 2
60 - 130 20 2
80 - 150 20 2
90 - 200 20 2
120 - 250 20 2
25 70 - 150 25 2
90 - 150 25 2

Esempio di utilizzo


The use of an extra long blade length makes it
ideal for standing-wall machining.
Capable of high-hardness machining up to 55 HRC.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Tipo quadrato
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk

Supporto tecnico