Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 1 | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 1 | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 1 | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 1 | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 1 | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | 1 | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | 1 | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 50 | 4 | 8 | 1 | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 50 | 4 | 10 | 1 | |
38.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 50 | 4 | 16 | 1 | |
33.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 6 | 1 | |
33.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 8 | 1 | |
33.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 8 | 1 | |
33.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 10 | 1 | |
33.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 10 | 1 | |
33.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 12 | 1 | |
33.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 12 | 1 | |
33.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 12 | 1 | |
33.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 14 | 1 | |
35.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 16 | 1 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.2 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 1 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.5 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 1 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.2 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 1 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 1 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.5 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 1 | |
50.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.2 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 1 | |
50.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.3 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 1 | |
50.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 1 | |
50.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 1 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 1 | |
50.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.2 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | 1 | |
50.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | 1 | |
50.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 1 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | 1 | |
50.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.5 | 4.5 | 65 | 6 | 26 | 1 | |
51.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.3 | 6 | 50 | 6 | 10 | 1 | |
51.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 10 | 1 | |
51.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 | 6 | 50 | 6 | 10 | 1 | |
51.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 12 | 1 | |
51.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 12 | 1 | |
51.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 | 6 | 50 | 6 | 12 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 14 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 16 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.3 | 6 | 60 | 6 | 16 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 16 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 | 6 | 60 | 6 | 16 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 20 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 20 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 | 6 | 60 | 6 | 20 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.2 | 6 | 65 | 6 | 26 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.5 | 6 | 65 | 6 | 26 | 1 | |
52.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 | 6 | 65 | 6 | 26 | 1 | |
66.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.5 | 6 | 70 | 6 | 30 | 1 | |
66.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 | 6 | 70 | 6 | 30 | 1 | |
66.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 | 6 | 70 | 6 | 35 | 1 | |
67.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 | 6 | 80 | 6 | 40 | 1 | |
50.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 0.2 | 9 | 60 | 6 | 20 | 2 | |
50.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 0.3 | 9 | 60 | 6 | 20 | 2 | |
50.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 20 | 2 | |
50.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 1 | 9 | 60 | 6 | 20 | 2 | |
64.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 0.3 | 15 | 90 | 6 | 30 | 2 | |
64.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 0.5 | 15 | 90 | 6 | 30 | 2 |
Loading...
Model Number
VAC-CR-VHEM4LB
Outer Diameter D | Length Under Neck | Radius R | Flute Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | Figure | |||||||
0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | ||||||||||
1 | 4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 4.36 | 4.60 | 4.86 | 5.16 | 5.89 | 1 | ||
6 | 1.5 | 50 | 4 | 6.46 | 6.82 | 7.21 | 7.66 | 8.74 | 1 | |||||
8 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 8.57 | 9.04 | 9.56 | 10.15 | 11.18 | 1 | ||||
1.5 | 6 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 50 | 4 | 6.46 | 6.82 | 7.21 | 7.66 | 8.56 | 1 | ||
8 | 0.2 | 2.3 | 50 | 4 | 8.57 | 9.04 | 9.56 | 10.15 | 10.89 | 1 | ||||
10 | 2.3 | 50 | 4 | 10.67 | 11.26 | 11.91 | 12.53 | 13.23 | 1 | |||||
16 | 0.3 | 2.3 | 50 | 4 | 16.98 | 17.92 | 18.67 | 19.16 | 20.24 | 1 | ||||
2 | 6 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 6.46 | 6.82 | 7.21 | 7.66 | 8.27 | 1 | |||
8 | 0.2 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 8.57 | 9.04 | 9.56 | 10.04 | 10.60 | 1 | |||
10 | 0.3 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 10.67 | 11.26 | 11.91 | 12.25 | 12.94 | 1 | |||
12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 12.77 | 13.48 | 14.09 | 14.47 | 15.28 | 1 | ||
14 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 14.88 | 15.70 | 16.25 | 16.68 | 17.61 | 1 | ||||
16 | 3 | 50 | 4 | 16.98 | 17.92 | 18.40 | 18.89 | 19.95 | 1 | |||||
3 | 10 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 50 | 6 | 10.97 | 11.57 | 12.24 | 13.00 | 13.73 | 1 | ||
12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4.5 | 50 | 6 | 13.07 | 13.79 | 14.59 | 15.22 | 16.07 | 1 | ||
16 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 4.5 | 60 | 6 | 17.28 | 18.23 | 19.13 | 19.64 | 20.74 | 1 | |
20 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4.5 | 60 | 6 | 21.49 | 22.67 | 23.44 | 24.07 | 25.42 | 1 | ||
26 | 0.5 | 4.5 | 65 | 6 | 27.80 | 29.15 | 29.91 | 30.70 | 32.43 | 1 | ||||
4 | 10 | 0.3 | 0.5 | 1 | 6 | 50 | 6 | 10.97 | 11.57 | 12.14 | 12.46 | 13.16 | 1 | |
12 | 0.2 | 0.5 | 1 | 6 | 50 | 6 | 13.07 | 13.79 | 14.29 | 14.67 | 15.50 | 1 | ||
14 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 15.18 | 16.01 | 16.45 | 16.88 | 17.83 | 1 | ||||
16 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 6 | 60 | 6 | 17.28 | 18.13 | 18.60 | 19.10 | 20.17 | 1 | |
20 | 0.2 | 0.5 | 1 | 6 | 60 | 6 | 21.49 | 22.34 | 22.91 | 23.52 | 24.84 | 1 | ||
26 | 6 | 65 | 6 | 27.80 | 28.64 | 29.38 | 30.16 | 31.85 | 1 | |||||
30 | 0.5 | 1 | 6 | 70 | 6 | 32.01 | 32.84 | 33.69 | 34.58 | 36.52 | 1 | |||
35 | 1 | 6 | 70 | 6 | 37.16 | 38.09 | 39.08 | 40.11 | 42.36 | 1 | ||||
40 | 6 | 80 | 6 | 42.28 | 43.34 | 44.46 | 45.64 | 48.21 | 1 | |||||
6 | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 9 | 60 | 6 | 20.78 | 21.30 | 21.85 | 22.43 | 23.69 | 2 |
30 | 0.3 | 0.5 | 1 | 15 | 90 | 6 | 31.02 | 31.81 | 32.63 | 33.49 | 35.37 | 2 | ||
8 | 25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 12 | 70 | 8 | 26.19 | 26.85 | 27.54 | 28.27 | 29.86 | 2 | |
35 | 0.5 | 1 | 20 | 100 | 8 | 36.43 | 37.35 | 38.32 | 39.33 | 41.54 | 2 | |||
10 | 30 | 0.3 | 0.5 | 1 | 15 | 75 | 10 | 31.31 | 32.10 | 32.93 | 33.80 | 35.70 | 2 | |
40 | 0.5 | 1 | 25 | 100 | 10 | 41.56 | 42.60 | 43.70 | 44.86 | 47.38 | 2 | |||
12 | 32 | 0.5 | 1 | 18 | 80 | 12 | 33.36 | 34.20 | 35.08 | 36.02 | 38.04 | 2 | ||
50 | 30 | 110 | 12 | 46.68 | 47.85 | 49.09 | 50.39 | 53.22 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Long Neck Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali