VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Short Model)

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Short Model)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il chattering è soppresso da passi e scanalature non uniformi. È possibile una lavorazione stabile con una precisione superficiale costante -Si utilizza un materiale di base in carburo a grana ultrafine. Il rivestimento con eccellente adesione e resistenza al calore consente la lavorazione ad alta velocità -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Short Model):Related Image

Codice componente
VAC-FMS-VHEM4S3
VAC-FMS-VHEM4S4
VAC-FMS-VHEM4S5
VAC-FMS-VHEM4S6
VAC-FMS-VHEM4S8
VAC-FMS-VHEM4S10
VAC-FMS-VHEM4S12
VAC-FMS-VHEM4S14
VAC-FMS-VHEM4S16
VAC-FMS-VHEM4S18
VAC-FMS-VHEM4S20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

26.68 €

1 Disponibile 5 giorni 376541

26.68 €

1 Disponibile 5 giorni 486541

26.72 €

1 Disponibile 5 giorni 5106541

26.72 €

1 Disponibile 5 giorni 6106542

38.06 €

1 Disponibile 5 giorni 8128582

53.99 €

1 Disponibile 5 giorni 101410662

74.85 €

1 Disponibile 5 giorni 121612732

95.22 €

1 Disponibile 5 giorni 141814752

99.52 €

1 Disponibile 5 giorni 162216822

140.56 €

1 Disponibile 5 giorni 182418842

155.63 €

1 Disponibile 5 giorni 202620922

Loading...

  1. 1

Specifiche

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Short Model):Related Image

Model Number
VAC-FMS-VHEM4S

Model Number   Flute Length ℓ Overall Length L Shank Diameter d Figure
Flute Diameter D
VAC-FMS-VHEM4S 3 7 54 6 1
4 8 54 6 1
5 10 54 6 1
6 10 54 6 2
8 12 58 8 2
10 14 66 10 2
12 16 73 12 2
14 18 75 14 2
16 22 82 16 2
18 24 84 18 2
20 26 92 20 2

Esempio di utilizzo


High efficiency machining can be realized by suppressing chattering through the use of "unequal lead."
Smooth chip discharge is achieved using an optimum groove geometry.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Tipo quadrato
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk

Supporto tecnico