Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura superficie tavola applicabile (mm) | Altezza staffa (mm) | Serie tavole applicabili | Montaggio su ciascuna superficie della staffa | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 x 25 | 37.5 | - | - | - | ||
62.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 x 40 | 60 | - | Tipo montabile | - | ||
100.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 x 60 | 85 | - | Tipo montabile | - | ||
49.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 x 40 | 75 | - | - | - | ||
87.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 x 60 | 80 | - | - | - | ||
113.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 x 80 | 100 | BSB16/B11-80 | - | - | ||
119.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 x 80 | 130 | - | - | - | ||
132.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80×80, 80×130 | 165 | KKS302-30/KS302-70/KS321-30/KS321-60 | - | - | ||
221.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 x 100 | 140 | KZ1040 | - | - | ||
132.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80×160 | 190 | KS302-100 | - | - | ||
62.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 x 40 | 60 | KS301-20/30 | - | - | ||
100.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 x 60 | 85 | - | - | - | ||
224.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 120×120 | 167 | - | - | - | ||
100.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 x 40 | 75 | - | Tipo montabile | Acciaio inox | ||
106.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 x 60 | 90 | - | Tipo montabile | Acciaio inox | ||
37.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 x 25 | 37.5 | BSB16-25 | - | - | ||
62.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 x 40 | 75 | BSB16-40 | - | - | ||
87.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 x 60 | 85 | BSB16-60 | - | - | ||
37.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 x 25 | 37.5 | BSS16-25 | - | - | ||
62.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 x 40 | 75 | BSS16-40/PG413 | - | - | ||
83.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50×50 | 80 | BSS16-50/PG513 | - | - | ||
87.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 x 60 | 85 | BSS16-60/PG615 | - | - | ||
113.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 70×70 | 95 | BSS16-70/PG715 | - | - | ||
113.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 x 80 | 100 | BSS16-80 | - | - | ||
138.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 x 60 | 95 | KZC06020 | - | - | ||
442.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 180×180 | 390 | KZS18100/KZS18200/KZS18300 | - | - | ||
138.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 x 60 | 95 | KZG06020/KZG06030 | - | - | ||
133.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 x 60 | 140 | KZL06030/KZL06050/KZL06075 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura superficie tavola applicabile(mm)
Altezza staffa(mm)
Serie tavole applicabili
Montaggio su ciascuna superficie della staffa
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali