Giunti a clapet / montaggio selezionabile / Rondella a clapet: NBR / corpo: alluminio / AL / MIKI PULLEY

Giunti a clapet / montaggio selezionabile / Rondella a clapet: NBR / corpo: alluminio / AL / MIKI PULLEY
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Type using aluminum alloy for hub material and weight reduction, and employing nitrile rubber as buffer material.

[Features]
· Simple structure composed of two hubs and cushioning material (spider), uses aluminum alloy for hub, and lightweight.
· Coupling can be connected / separated only by moving in the axial direction.
· Because aluminum alloy is used for hub material, it is light weight with low inertia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-035
AL-035 6-6
AL-035 6-7
AL-035 7-7
AL-035 7-8
AL-050 6-6
AL-050 6-7
AL-050 6-8
AL-050 6-9
AL-050 6-10
AL-050 6-11
AL-050 6-12H
AL-050 6-14H
AL-050 6-15H
AL-050 6-16H
AL-050 7-7
AL-050 7-8
AL-050 7-9
AL-050 7-10
AL-050 7-11
AL-050 7-12H
AL-050 7-14H
AL-050 7-15H
AL-050 7-16H
AL-050 8-8
AL-050 8-9
AL-050 8-10
AL-050 8-11
AL-050 8-12H
AL-050 8-14H
AL-050 8-15H
AL-050 8-16H
AL-050 9-9
AL-050 9-10
AL-050 9-11
AL-050 9-12H
AL-050 9-14H
AL-050 9-15H
AL-050 9-16H
AL-050 10-11
AL-050 10-12H
AL-050 10-14H
AL-050 10-15H
AL-050 10-16H
AL-050 11-11
AL-050 11-12H
AL-050 11-14H
AL-050 11-15H
AL-050 11-16H
AL-050 12H-12H
AL-050 12H-14H
AL-050 12H-15H
AL-050 12H-16H
AL-050 14H-14H
AL-050 14H-15H
AL-050 14H-16H
AL-050 15H-15H
AL-050 15H-16H
AL-050 16H-16H
AL-070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro foro D1
(Ø)
Diametro foro D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia ammessa
(N•m)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Specifiche foro albero Foro albero rifinito Standard sede chiavetta

15.83 €

1 Disponibile 6 giorni 100.05–1.00--16.120.510,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni / Foro albero non rifinito0.5180000.02–0.20.10.50~+0.30.38×10-6---

57.83 €

1 20 giorni 100.05–1.006616.120.510,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni0.5180000.02–0.20.10.50~+0.30.38×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

57.83 €

1 20 giorni 100.05–1.006716.120.510,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni0.5180000.02–0.20.10.50~+0.30.38×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

57.83 €

1 20 giorni 100.05–1.007716.120.510,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni0.5180000.02–0.20.10.50~+0.30.38×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

57.83 €

1 20 giorni 100.05–1.007816.120.510,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni0.5180000.02–0.20.10.50~+0.30.38×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.00662743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.00672743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.00682743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.00692743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.006102743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.006112743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

50.90 €

26.47 €

1 Stesso giorno

Stock

101.01–3.006122743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.006142743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.006152743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.006162743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.00772743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.00782743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.00792743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.007102743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.007112743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.007122743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.007142743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.007152743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.007162743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 6 giorni 101.01–3.00882743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.00892743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 6 giorni 101.01–3.008102743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.008112743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.008122743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.008142743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.008152743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.008162743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

50.90 €

26.47 €

1 Stesso giorno

Stock

101.01–3.00992743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.009102743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.009112743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.009122743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.009142743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.009152743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.009162743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0010112743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

50.90 €

26.47 €

1 Stesso giorno

Stock

101.01–3.0010122743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0010142743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0010152743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0010162743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0011112743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0011122743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0011142743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0011152743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0011162743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

59.85 €

1 6 giorni 101.01–3.0012122743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Foro albero aggiuntoSede chiavetta + foro maschiatod1, d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0012142743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Foro albero aggiuntoSede chiavetta + foro maschiatod1, d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0012152743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Foro albero aggiuntoSede chiavetta + foro maschiatod1, d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0012162743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Foro albero aggiuntoSede chiavetta + foro maschiatod1, d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0014142743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Foro albero aggiuntoSede chiavetta + foro maschiatod1, d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0014152743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Foro albero aggiuntoSede chiavetta + foro maschiatod1, d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0014162743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Foro albero aggiuntoSede chiavetta + foro maschiatod1, d2: nuovo JIS

59.85 €

1 6 giorni 101.01–3.0015152743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Foro albero aggiuntoSede chiavetta + foro maschiatod1, d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0015162743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Foro albero aggiuntoSede chiavetta + foro maschiatod1, d2: nuovo JIS

59.85 €

1 20 giorni 101.01–3.0016162743.210,001–78,000Assorbimento delle vibrazioni1.5120000.02–0.20.210.55.10×10-6Foro albero aggiuntoSede chiavetta + foro maschiatod1, d2: nuovo JIS

20.48 €

1 6 giorni 101.01–3.00--3549.24,001–10,000Assorbimento delle vibrazioni / Foro albero non rifinito390000.02–0.20.210.51.79×10-5---

Loading...

Informazioni di base

Tipo A ganasce Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Motore a passo
Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto Materiale paracolpi Gomma nitrilica
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80

Supporto tecnico