Center Flex CF-A

Center Flex CF-A
A type of coupling that can absorb and alleviate shock and vibrations. A type that uses natural rubber for the element.

[Features]
· Transmits power using rubber with excellent elasticity, and has excellent vibration and shock absorption.
· Reduces the noise from machinery and devices.
· Short in the axial direction to save space.
· Uses a heat-resistant rubber, and achieves a long life by using a rubber pre-compressed structure.
· Requires almost no maintenance.
· There are two types of rubber bodies. One type that is a bolt mount type (O0) in the axial direction and one type that is an insert mount type (S0) in the axial direction, and both of these are easy to align.
· The bolt can be removed to completely separate the power.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF-A-002-O2-1360
CF-A-004-O2-1360
CF-A-004-S2-1360
CF-A-008-O2-1360
CF-A-008-OB-1360
CF-A-012-O2-1360
CF-A-016-O2-1360
CF-A-022-OC-1360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno
(φ)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale corpo principale Coppia ammessa
(N▪m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Disallineamento angolare ammesso
(gradi)
Disallineamento assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg·m2)
Specifiche tipo di montaggio con bullone Specifiche tipo di montaggio con bullone

100.50 €

1 35 giorni 10.01–20.008562Acciaio200.41–1.018000336.3×10-4Corpo in gomma + bullone + perno a molla + mozzo cilindrico + mozzo con flangia-

134.19 €

1 35 giorni 20.01–50.0010068Acciaio400.41–1.017000331.3×10-3Corpo in gomma + bullone + perno a molla + mozzo cilindrico + mozzo con flangia-

167.45 €

1 35 giorni 20.01–50.0010068Acciaio400.41–1.017000331.4×10-3-Corpo in gomma + bullone + perno a molla + mozzo cilindrico + mozzo con flangia

179.21 €

1 35 giorni 50.01–100.0012086Acciaio800.41–1.016500343.7×10-3Corpo in gomma + bullone + perno a molla + mozzo cilindrico + mozzo con flangia-

85.75 €

1 6 giorni 50.01–100.00---800.41–1.01650034-Corpo in gomma + bullone-

204.29 €

1 35 giorni 100–inf. a 50012086Acciaio1200.41–1.016500243.9×10-3Corpo in gomma + bullone + perno a molla + mozzo cilindrico + mozzo con flangia-

282.20 €

1 35 giorni 100–inf. a 500150108Acciaio1601.1–3.01.56000351.1×10-2Corpo in gomma + bullone + perno a molla + mozzo cilindrico + mozzo con flangia-

145.11 €

1 6 giorni 100–inf. a 500---2201.1–3.01.5600025-Corpo in gomma + bullone + perno a molla-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Lunga durata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Foro albero non rifinito Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Gamma di rotazioni massima(r/min) 4,001–10,000 Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::95 Materiale paracolpi Gomma nitrilica
Specifiche Montaggio con bullone

Supporto tecnico