Center Flex CF-X

Center Flex CF-X
  • Sconto volumi elevati
A type of coupling that can absorb and alleviate shock and vibrations. A type that uses nylon resin for the element.

[Features]
· Uses a high quality, special plastic material (Zytec) as the buffering material.
· Hard in the torsional direction, and has excellent flexibility in the rotational and axial directions.
· Requires almost no maintenance.
· Short in the axial direction to save space.
· The axial direction bolt can be removed to completely separate the power.
· Dropout can be achieved without moving the machinery when using the type OG.
· There is no backlash due to the uniform rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF-X-001-O0
CF-X-001-O1
CF-X-001-O2
CF-X-001-OB
CF-X-001-OG
CF-X-002-O0
CF-X-002-O1
CF-X-002-O2
CF-X-002-OB
CF-X-002-OG
CF-X-004-O0
CF-X-004-O1
CF-X-004-O2
CF-X-004-OB
CF-X-004-OG
CF-X-008-O0
CF-X-008-O1
CF-X-008-O2
CF-X-008-OB
CF-X-008-OG
CF-X-016-O0
CF-X-016-O1
CF-X-016-O2
CF-X-016-OB
CF-X-016-OG
CF-X-025-O0
CF-X-025-O1
CF-X-025-O2
CF-X-025-OB
CF-X-025-OG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno
(φ)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale corpo principale Coppia ammessa
(N▪m)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Disallineamento angolare ammesso
(gradi)
Disallineamento assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg·m2)
Disallineamento angolare ammesso
(gradi)

84.31 €

1 Disponibile 17 giorni 10.01–20.00---151000010.5--

99.56 €

1 Disponibile 17 giorni 10.01–20.00--Acciaio151000010.5--

96.59 €

1 18 giorni 10.01–20.005757Acciaio151000010.51.22×10-4-

87.02 €

1 17 giorni 10.01–20.00---151000010.5--

200.04 €

1 53 giorni 10.01–20.0057-Acciaio151000021-1 (un lato)

95.75 €

1 17 giorni 20.01–50.00---301000010.5--

112.96 €

1 Disponibile 17 giorni 20.01–50.00--Acciaio301000010.5--

133.68 €

1 18 giorni 20.01–50.008862Acciaio301000010.55.74×10-4-

98.10 €

1 17 giorni 20.01–50.00---301000010.5--

244.61 €

1 53 giorni 20.01–50.0088-Acciaio301000021-1 (un lato)

82.17 €

1 Disponibile 17 giorni 50.01–100.00---60800010.5--

98.99 €

1 18 giorni 50.01–100.00--Acciaio60800010.5--

165.89 €

1 18 giorni 50.01–100.0010066.5Acciaio60800010.51.19×10-3-

123.26 €

1 17 giorni 50.01–100.00---60800010.5--

300.10 €

1 53 giorni 50.01–100.00100-Acciaio60800021-1 (un lato)

92.27 €

1 18 giorni 100–inf. a 500---120700010.5--

126.85 €

1 18 giorni 100–inf. a 500--Acciaio120700010.5--

208.51 €

1 18 giorni 100–inf. a 50012585Acciaio120700010.53.49×10-3-

96.06 €

1 18 giorni 100–inf. a 500---120700010.5--

403.56 €

1 53 giorni 100–inf. a 500125-Acciaio120700021-1 (un lato)

119.71 €

1 18 giorni 100–inf. a 500---240600010.5--

173.28 €

1 18 giorni 100–inf. a 500--Acciaio240600010.5--

334.99 €

1 18 giorni 100–inf. a 500155105Acciaio240600010.59.20 x 10-3-

125.28 €

1 18 giorni 100–inf. a 500---240600010.5--

587.32 €

1 53 giorni 100–inf. a 500155-Acciaio240600021-1 (un lato)

135.69 €

1 18 giorni 100–inf. a 500---370500010.5--

224.49 €

1 18 giorni 100–inf. a 500--Acciaio370500010.5--

440.42 €

1 18 giorni 100–inf. a 500175117Acciaio370500010.51.83×10-2-

150.98 €

1 18 giorni 100–inf. a 500---370500010.5--

818.36 €

1 53 giorni 100–inf. a 500175-Acciaio370500021-1 (un lato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Elevata precisione / Assorbimento delle vibrazioni / Foro albero non rifinito Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.1 Gamma di rotazioni massima(r/min) 4,001–10,000
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::90 Materiale paracolpi Resina di nylon

Supporto tecnico