Baumann Flex MF (Codici componente - Download CAD)

Baumann Flex MF
Flange type for a wide range of mounting needs.

[Features]
· Compact and high torque.
· Three-layer coil structure achieves, compact size with high torque.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF-8K
MF-12K
MF-16K
MF-20K
MF-25K
MF-30K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

121.56 €

1 9 giorni 103.01–5.00423010,001–78,0005150000.21–0.400.30~+0.81.66×10-5

154.38 €

1 10 giorni 105.01–10.00484010,001–78,00010120000.21–0.400.40~+1.03.32×10-5

186.87 €

1 9 giorni 1010.01–20.0058504,001–10,0002090000.41–1.00.60~+1.29.18×10-5

270.13 €

1 6 giorni 1020.01–50.0065604,001–10,0004070000.41–1.00.80~+1.62.12×10-4

360.98 €

1 9 giorni 1050.01–100.0075754,001–10,0009060000.41–1.00.90~+2.05.33×10-4

491.09 €

1 9 giorni 10100~Inferiore a 50090954,001–10,00015050001.1–3.01.10~+2.51.35×10-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con soffietti Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Foro albero non rifinito Materiale corpo Acciaio Categoria Corpo giunto
Disallineamento angolare ammesso(deg) 3 Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::100

Supporto tecnico