Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Standard sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 7 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 7 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 42 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.52 € | 1 | 18 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 16 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
86.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | - | - | 17 | 25 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Foro albero non rifinito | Acciaio inox | 2.5 | 20000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7.65×10-7 | - | - | - | ||
91.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.01–5.00 | - | - | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Foro albero non rifinito | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | - | - | - | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 4 | 4 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 4 | 5 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 4 | 6 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 4 | 7 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 4 | 8 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 5 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 6 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 7 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 8 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 6 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 7 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 8 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 7 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
128.60 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 8 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
89.85 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 8 | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
108.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | - | - | 21 | 35 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Foro albero non rifinito | Acciaio inox | 5 | 15000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4.08×10-6 | - | - | - | ||
111.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | - | - | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Foro albero non rifinito | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | - | - | - | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 6 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 7 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 8 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 9 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 10 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 11 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 12 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 7 | 7 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 7 | 8 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 7 | 9 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 7 | 10 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 7 | 11 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 7 | 12 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 8 | 8 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 8 | 9 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 8 | 10 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 8 | 11 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 8 | 12 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 9 | 9 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 9 | 10 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 9 | 11 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 9 | 12 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS | ||
103.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 10 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 11 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 12 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 11 | 11 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
103.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 11 | 12 | 26 | 50 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 10 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1.43×10-5 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS |
Loading...
Tipo | Con soffietti | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 3 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro D1(Ø)
Diametro foro D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Caratteristiche
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione massima(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Specifiche foro albero
Foro albero rifinito
Standard sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali