Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CHP-20 3-3 |
CHP-20 5-5 |
CHP-20 6-6 |
CHP-26 6-6 |
CHP-26 8-8 |
CHP-26 10-10 |
CHP-34 8-8 |
CHP-34 10-10 |
CHP-34 12-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.88 € 12.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 20 | 28 | 0.4 | 9000 | 6.30×10-7 | ||
29.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 20 | 28 | 0.4 | 9000 | 6.30×10-7 | ||
29.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 20 | 28 | 0.4 | 9000 | 6.30×10-7 | ||
29.54 € 15.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 26 | 34 | 0.7 | 7000 | 2.40×10-6 | |
35.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 26 | 34 | 0.7 | 7000 | 2.40×10-6 | ||
35.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 10 | 10 | 26 | 34 | 0.7 | 7000 | 2.40×10-6 | ||
42.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 34 | 40 | 1.5 | 5500 | 7.90×10-6 | ||
42.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 34 | 40 | 1.5 | 5500 | 7.90×10-6 | ||
42.58 € | 1 | 19 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 12 | 34 | 40 | 1.5 | 5500 | 7.90×10-6 |
Loading...
Tipo | Con soffietti | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Elevata precisione / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Assorbimento delle vibrazioni | Materiale corpo | Alluminio |
Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.41–1.0 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.5 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 10 | Materiale soffietti | Resina in poliestere | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 |
Gioco assiale ammesso (±)(mm) | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro D1(Ø)
Diametro foro D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione massima(r/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali