• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Catena in acciaio inossidabile

Catena in acciaio inossidabile
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel chain is all SUS304 made. Can be used in special atmosphere such as acid or alkaline

[Features]
· Stainless steel chain, all parts are made SUS304 material
· It can be used in environments such as acidic or alkaline, prone to chemical corrosion, and in places where water or steam present, or in high / low temperatures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25-SUSJL
25-SUSOL
35-SUSJL
35-SUSOL
40-SUSJL
40-SUSOL
50-SUSJL
50-SUSOL
60-SUSJL
60-SUSOL
80-RPSUSJL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore nominale Solo maglia di collegamento

2.05 €

1 6 giorni 25-SUSJL (Maglia di collegamento)

3.02 €

1 11 giorni 25-SUSOL (Maglia falsa)

2.21 €

1 6 giorni 35-SUSJL (Maglia di collegamento)

4.42 €

1 6 giorni 35-SUSOL (Maglia falsa)

2.79 €

1 6 giorni 40-SUSJL (Maglia di collegamento)

4.93 €

1 11 giorni 40-SUSOL (Maglia falsa)

4.55 €

1 Disponibile 6 giorni 50-SUSJL (Maglia di collegamento)

5.68 €

1 11 giorni 50-SUSOL (Maglia falsa)

4.36 €

1 6 giorni 60-SUSJL (Maglia di collegamento)

7.08 €

1 11 giorni 60-SUSOL (Maglia falsa)

8.48 €

1 11 giorni 80-RPSUSJL (Maglia di collegamento)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catene standard Materiale Acciaio inox

Supporto tecnico