Hollow pin chains are chains connected by hollow pins. The attachment is easy to install because the pin is hollow. Equal to JIS standards and nibai pitch roller chain standards
[Features]
· Hollow pin chains are chains connected by hollow pins.
· Attachment is easy to install because the pin is hollow.
· Hollow pin chain is JIS standard, identical to standard roller chain and nibai pitch roller chain, and so use standard product sprocket.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
40HP-SUSJL |
50HP-SUSJL |
60HP-SUSJL |
C2040HP-SUSJL |
C2050HP-SUSJL |
C2060HP-SUSJL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Valore nominale |
---|---|---|---|---|
3.59 € | 7 giorni | 40HP-SUS | ||
5.51 € | 7 giorni | 50HP-SUS | ||
7.67 € | 7 giorni | 60HP-SUS | ||
4.35 € | 7 giorni | C2040HP-SUS | ||
6.55 € | 7 giorni | C2050HP-SUS | ||
9.31 € | 7 giorni | C2060HP-SUS |
Loading...
Tipo | Catene standard | Materiale | Acciaio inox | Solo maglia di collegamento | JL (Maglia di collegamento) |
---|
KATAYAMA CHAIN
Prezzo standard 1.53 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
ORIENTAL CHAIN
Prezzo standard 23.44 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
KATAYAMA CHAIN
Prezzo standard 7.19 €
Giorni spedizione: 6 giorni
KATAYAMA CHAIN
Prezzo standard 4.41 €
Giorni spedizione: 6 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.