[Features]
· Rustop chain is a beautiful shiny chain with special plating on standard steel chain, giving general corrosion resistance.
· Lower price than stainless chain, it demonstrates its versatility and special characteristics in suitable environments.
· Breaking strength is stronger than stainless steel chain.
· Rustop chains can also be applied to chains with attachments such as most roller chains, nibai pitch etc.
· Specify according to the application.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
25-NJL |
25-NOL |
35-NJL |
35-NOL |
40-NJL |
40-NOL |
50-NJL |
50-NOL |
60-NJL |
60-NOL |
80-NJL |
80-NOL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Valore nominale | Solo maglia di collegamento |
---|---|---|---|---|---|
1.55 € | 7 giorni | 25-N | JL (Maglia di collegamento) | ||
2.33 € | 7 giorni | 25-N | OL (Maglia falsa) | ||
1.51 € | 7 giorni | 35-N | JL (Maglia di collegamento) | ||
1.77 € | 7 giorni | 35-N | OL (Maglia falsa) | ||
0.80 € | 7 giorni | 40-N | JL (Maglia di collegamento) | ||
2.21 € | 7 giorni | 40-N | OL (Maglia falsa) | ||
1.15 € | 7 giorni | 50-N | JL (Maglia di collegamento) | ||
2.52 € | 7 giorni | 50-N | OL (Maglia falsa) | ||
2.03 € | 7 giorni | 60-N | JL (Maglia di collegamento) | ||
3.11 € | 7 giorni | 60-N | OL (Maglia falsa) | ||
2.87 € | 7 giorni | 80-N | JL (Maglia di collegamento) | ||
4.42 € | 7 giorni | 80-N | OL (Maglia falsa) |
Loading...
Tipo | Catene standard | Materiale | Acciaio |
---|
KATAYAMA CHAIN
Prezzo standard 1.53 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
ORIENTAL CHAIN
Prezzo standard 23.44 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
KATAYAMA CHAIN
Prezzo standard 7.19 €
Giorni spedizione: 6 giorni
KATAYAMA CHAIN
Prezzo standard 4.41 €
Giorni spedizione: 6 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.