Apertura ad arco (SB0, SB1)

Apertura ad arco (SB0, SB1)
[Features]
· Uses special resin (material "S") that has even greater abrasion-resistance and durability that iron in its chain guide.
· Maintenance-free and always automatically maintains the appropriate tension.
· Improves chain drive and performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB0351H
SB0351L
SB0401H
SB0401L
SB0601H
SB1401H
SB1401L
SB1402H
SB1402L
SB1501H
SB1501L
SB1502H
SB1502L
SB1602L
SB1801H
SB1801L
SB1802H
SB1802L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codice componente Numero di file di catene Classificazione carico L: carico leggero, H: carico pesante Tipo

102.16 €

1 11 giorni 351A: Carico pesanteSemicircolare

90.75 €

1 11 giorni 351L: Carico leggeroSemicircolare

92.70 €

1 6 giorni 401A: Carico pesanteSemicircolare

81.33 €

1 6 giorni 401L: Carico leggeroSemicircolare

102.95 €

1 6 giorni 601A: Carico pesanteSemicircolare

259.48 €

1 11 giorni 401A: Carico pesanteArco

282.03 €

1 11 giorni 401L: Carico leggeroArco

272.19 €

1 11 giorni 402A: Carico pesanteArco

251.13 €

1 11 giorni 402L: Carico leggeroArco

305.58 €

1 11 giorni 501A: Carico pesanteArco

282.03 €

1 11 giorni 501L: Carico leggeroArco

283.57 €

1 11 giorni 502A: Carico pesanteArco

272.19 €

1 11 giorni 502L: Carico leggeroArco

283.57 €

1 11 giorni 602L: Carico leggeroArco

295.43 €

1 11 giorni 801A: Carico pesanteArco

292.31 €

1 11 giorni 801L: Carico leggeroArco

360.29 €

1 11 giorni 802A: Carico pesanteArco

356.43 €

1 11 giorni 802L: Carico leggeroArco

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico