Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. mozzo D1 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma carico di spinta ammessa (kN) | Min. D.E. mozzo D2 (per EN 1.1181 Equiv.) (Ø) | Lunghezza complessiva W (mm) | Diam. esterno A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 2.0–20.0 | 16 | 7 | 2.8 | 22 | 16 | 18.5 | |
40.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 2.0–20.0 | 19 | 14 | 4.67 | 28 | 18.3 | 21.5 | ||
45.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 20.1–50.0 | 21 | 22 | 5.6 | 31 | 18.6 | 23.5 | ||
45.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 20.1–50.0 | 23 | 25 | 5.6 | 33 | 18.8 | 25.5 | ||
39.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 11 | 20.1–50.0 | 24 | 30 | 5.6 | 34 | 19.8 | 26.5 | |
40.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 20.1–50.0 | 26 | 50 | 8.41 | 40 | 22 | 28.5 | |
51.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 50.1–70.0 | 28 | 65 | 9.46 | 44 | 22 | 30.5 | ||
43.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 50.1–70.0 | 29 | 70 | 9.46 | 43 | 23 | 31.5 | |
55.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 70.1–100.0 | 30 | 75 | 9.46 | 43 | 23.6 | 33 | ||
43.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 100.1–150.0 | 31 | 110 | 12.6 | 49 | 24.1 | 33.5 | |
58.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 100.1–150.0 | 32 | 115 | 12.6 | 49 | 24.1 | 34.5 | ||
55.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 100.1–150.0 | 33 | 120 | 12.6 | 50 | 24.1 | 35.5 | ||
60.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 200.1–300.0 | 38 | 220 | 21.6 | 64 | 29.1 | 42 | ||
48.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 200.1–300.0 | 40 | 290 | 26 | 74 | 29.1 | 44 | |
49.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | 300.1–500.0 | 42 | 320 | 26 | 72 | 30.1 | 46 | |
64.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 300.1–500.0 | 43 | 350 | 27.2 | 72 | 31.1 | 47 | ||
52.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 28 | 300.1–500.0 | 46 | 380 | 27 | 74 | 31.6 | 50 | |
69.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 300.1–500.0 | 48 | 410 | 27 | 75 | 31.6 | 52 | ||
76.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 32 | 300.1–500.0 | 50 | 440 | 27 | 75 | 32.6 | 54 | ||
69.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 700.1–1000.0 | 57 | 720 | 41.1 | 95 | 36 | 62 | ||
76.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 38 | 700.1–1000.0 | 60 | 770 | 40.2 | 95 | 36.5 | 65 | ||
75.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 700.1–1000.0 | 62 | 810 | 40.2 | 95 | 37 | 67 | ||
76.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 42 | 700.1–1000.0 | 64 | 850 | 40.2 | 97 | 37 | 69 | ||
83.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 1000.1–3000.0 | 67 | 1200 | 52.9 | 113 | 37.5 | 72 | ||
88.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 48 | 1000.1–3000.0 | 70 | 1200 | 48.2 | 110 | 38 | 75 | ||
69.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 1000.1–3000.0 | 72 | 1500 | 56.3 | 119 | 38.5 | 77 | |
87.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 55 | 1000.1–3000.0 | 77 | 1600 | 56.3 | 123 | 38.5 | 83 | ||
85.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 1000.1–3000.0 | 82 | 1900 | 60.3 | 130 | 39.5 | 87 | |
101.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 65 | 1000.1–3000.0 | 87 | 2000 | 60.3 | 134 | 39.5 | 92 | ||
112.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 3000.1–10000.0 | 97 | 3400 | 94.8 | 172 | 44.1 | 103 |
Loading...
Tipo | Flangia | Centraggio | Disponibile | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Struttura di serraggio | Con cono singolo | Metodo di serraggio | Meccanico (A cuneo) |
Numero di bulloni di serraggio | Multiplo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. mozzo D1(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Lunghezza complessiva W(mm)
Diam. esterno A(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali