Blocco meccanico MA, standard ad alta coppia

Blocco meccanico MA, standard ad alta coppia
  • Sconto volumi elevati
Centering function suppresses outer circumference and terminal surface run-out. High torque specifications.

[Features]
· 21 models that have shaft diameters standardized from ø25 to ø150.
· High torque transmission specifications.
· With centering function.
· Loose design of slope angle degrees produces a self-locking effect.
· Hub internal diameter can be used with pass-through machining, wide range of options available during design

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MB-35-57

Codice componente
MB-35-57
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

95.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Centraggio Disponibile Materiale corpo Acciaio al cromo-molibdeno
Diam. foro albero d(Ø) 35 Gamma coppia ammessa(N•m) 700.1–1000.0 Trattamento superficie NA
Diam. mozzo D1(Ø) 57 Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo)
Coppia ammessa(N•m) 970 Numero di bulloni di serraggio Multiplo Gamma carico di spinta ammessa(kN) 55.0
Min. D.E. mozzo D2 (per EN 1.1181 Equiv.)(Ø) 98 Lunghezza complessiva W(mm) 37.1 Diam. esterno A(Ø) 61

Si trova sulla pagina di Blocco meccanico MA, standard ad alta coppia, il codice articolo è il seguente: MB-35-57.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB-35-57.

Supporto tecnico