Blocco meccanico MKT, antiruggine per usi generici, con nichelatura chimica

Blocco meccanico MKT, antiruggine per usi generici, con nichelatura chimica
No drag when connecting for easy removal. Electroless nickel plated product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MKT-20-47
MKT-22-47
MKT-24-50
MKT-25-50
MKT-28-55
MKT-30-55
MKT-32-60
MKT-35-60
MKT-38-65
MKT-40-65
MKT-42-75
MKT-45-75
MKT-48-80
MKT-50-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. mozzo D1
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Gamma carico di spinta ammessa
(kN)
Min. D.E. mozzo D2 (per EN 1.1181 Equiv.)
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)

112.16 €

1 5 giorni 1020200.1–300.04729429.4572047

106.31 €

1 5 giorni 1022300.1–500.04732329.4562047

111.34 €

1 5 giorni 1024300.1–500.05036229.4592050

117.46 €

1 5 giorni 1025300.1–500.05037229.4592050

111.34 €

1 5 giorni 1028300.1–500.05549034.3662055

117.46 €

1 5 giorni 1030500.1–700.05552935.3662055

125.63 €

1 5 giorni 1032500.1–700.06067642.1732060

119.08 €

1 5 giorni 1035500.1–700.06069639.2722060

118.87 €

1 5 giorni 1038700.1–1000.06588246.1792065

130.68 €

1 5 giorni 1040700.1–1000.06593146.1792065

132.97 €

1 5 giorni 10421000.1–3000.075145168.6932475

134.43 €

1 5 giorni 10451000.1–3000.075165773.5942475

134.65 €

1 5 giorni 10481000.1–3000.080177573.5992480

134.65 €

1 5 giorni 10501000.1–3000.080173668.6982480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Centraggio NA Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie Nichelatura chimica Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo)
Numero di bulloni di serraggio Multiplo

Supporto tecnico