Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
97.43 € ( 115.94 € ) | 16 giorni lavorativi |
99.10 € ( 117.93 € ) | 16 giorni lavorativi |
82.81 €38.09 € ( 45.33 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
103.00 € ( 122.57 € ) | 16 giorni lavorativi |
73.77 €40.57 € ( 48.28 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
106.71 € ( 126.98 € ) | 16 giorni lavorativi |
91.95 €41.38 € ( 49.24 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
80.67 € ( 96.00 € ) | 6 giorni lavorativi |
99.67 € ( 118.61 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
85.42 € ( 101.65 € ) | 16 giorni lavorativi |
102.33 € ( 121.77 € ) | 16 giorni lavorativi |
125.94 € ( 149.87 € ) | 16 giorni lavorativi |
105.02 € ( 124.97 € ) | 16 giorni lavorativi |
87.98 € ( 104.70 € ) | 16 giorni lavorativi |
105.01 € ( 124.96 € ) | 16 giorni lavorativi |
87.94 € ( 104.65 € ) | 16 giorni lavorativi |
104.98 € ( 124.93 € ) | 16 giorni lavorativi |
121.20 € ( 144.23 € ) | 7 giorni lavorativi |
109.27 € ( 130.03 € ) | 16 giorni lavorativi |
94.86 € ( 112.88 € ) | 16 giorni lavorativi |
111.76 € ( 132.99 € ) | 16 giorni lavorativi |
103.16 € ( 122.76 € ) | 16 giorni lavorativi |
120.20 € ( 143.04 € ) | 16 giorni lavorativi |
104.26 € ( 124.07 € ) | 16 giorni lavorativi |
121.43 € ( 144.50 € ) | 16 giorni lavorativi |
112.37 € ( 133.72 € ) | 16 giorni lavorativi |
129.41 € ( 154.00 € ) | 16 giorni lavorativi |
119.07 € ( 141.69 € ) | 16 giorni lavorativi |
136.11 € ( 161.97 € ) | 16 giorni lavorativi |
156.10 € ( 185.76 € ) | 16 giorni lavorativi |
136.05 € ( 161.90 € ) | 16 giorni lavorativi |
132.82 € ( 158.06 € ) | 16 giorni lavorativi |
149.73 € ( 178.18 € ) | 16 giorni lavorativi |
151.41 € ( 180.18 € ) | 16 giorni lavorativi |
168.32 € ( 200.30 € ) | 25 giorni lavorativi |
151.36 € ( 180.12 € ) | 16 giorni lavorativi |
168.26 € ( 200.23 € ) | 15 giorni lavorativi |
193.44 € ( 230.19 € ) | 16 giorni lavorativi |
210.47 € ( 250.46 € ) | 25 giorni lavorativi |
193.05 € ( 229.73 € ) | 16 giorni lavorativi |
210.09 € ( 250.01 € ) | 15 giorni lavorativi |
222.30 € ( 264.54 € ) | 15 giorni lavorativi |
239.33 € ( 284.80 € ) | 15 giorni lavorativi |
222.19 € ( 264.41 € ) | 16 giorni lavorativi |
239.22 € ( 284.67 € ) | 25 giorni lavorativi |
Shaft and mounting parts have a large allowable dimensions clearance, and can be easily aligned and positioned. Medium load and lightweight types.
[Features]
· Tighten the clamping bolt to move the outer ring in the shaft direction.
· At this time, the wedging action between the inner ring and the taper surface produces force that pushes against the shaft and hub internal surface. This force completely connects the axis and shaft.
· The PSL-D is designed for use with medium loads, the surface pressure is small, and it can lead to a reduction of the diameter and weight of the installation.
· Short in shaft direction, taking up no more space than is necessary.
· PSL-D-CThe simple rust proofing specification is a simple rust proofing specification that involves applying electroless nickel plating to the main body