Engineering Rotaie in plastica Peso molecolare molto elevato, Bastoni Rotondi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPBARD10
EPBARD15
EPBARD20
EPBARD25
EPBARD30
EPBARD35
EPBARD40
EPBARD45
EPBARD50
EPBARD55
EPBARD60
EPBARD70
EPBARD80
EPBARD90
EPBARD100
EPBARD110
EPBARD120
EPBARD130
EPBARD140
EPBARD150
EPBARD160
EPBARD180
EPBARD200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)

16.79 €

1 11 giorni 10

20.87 €

1 11 giorni 15

20.87 €

1 11 giorni 20

28.20 €

1 11 giorni 25

38.80 €

1 11 giorni 30

50.20 €

1 11 giorni 35

64.86 €

1 11 giorni 40

79.52 €

1 11 giorni 45

94.20 €

1 11 giorni 50

113.74 €

1 11 giorni 55

95.40 €

1 11 giorni 60

130.96 €

1 11 giorni 70

163.13 €

1 11 giorni 80

204.12 €

1 11 giorni 90

253.30 €

1 11 giorni 100

288.92 €

1 11 giorni 110

364.33 €

1 11 giorni 120

406.56 €

1 11 giorni 130

483.58 €

1 11 giorni 140

584.32 €

1 11 giorni 150

662.51 €

1 11 giorni 160

900.22 €

1 11 giorni 180

993.00 €

1 11 giorni 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guide in tecnopolimero Lunghezza(m) 1 Temperatura di esercizio min(°C) -100
Temperatura di esercizio max(°C) +80

Supporto tecnico