Anello di fissaggio (Anello a C) a C per fori con diametro piccolo

Anello di fissaggio (Anello a C) a C per fori con diametro piccolo
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Excellent corrosion resistance and comes in a wide range of sizes. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
150020150025
150020150031
150020150037
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

0.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.46.46.76.4

0.61 €

0.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10888.48

0.34 €

0.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109.59.5109.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per fori) Profilo Anello di sicurezza a C per fori Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Con anello di ritenuta Finecorsa pista interna Tipo di metodo di montaggio Standard
Tipo prodotto Anello di sicurezza Trattamento superficie Finitura lucida

Supporto tecnico