• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiavette lavorate Standard KANA in acciaio al carbonio per strutture meccaniche New JIS B1301(h9)

Chiavette lavorate Standard KANA in acciaio al carbonio per strutture meccaniche New JIS B1301(h9)
  • Sconto volumi elevati

The KANA Standard machine key is made from high-precision cold-drawn materials, ensuring consistent accuracy with no variation between rods.

[Features]
· The KANA Standard machine key is made from high-precision cold-drawn materials, ensuring consistent accuracy.
· We will deliver orders as small as a single unit.
· KANAFB Use as a set with KANA FB products or semi-F series.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMH3X3X10RK
KMH3X3X10RR
KMH3X3X15RK
KMH3X3X15RR
KMH3X3X20RK
KMH3X3X20RR
KMH3X3X25RK
KMH3X3X25RR
KMH3X3X30RK
KMH3X3X30RR
KMH3X3X35RK
KMH3X3X35RR
KMH3X3X40RK
KMH3X3X40RR
KMH3X3X45RK
KMH3X3X45RR
KMH4X4X10RK
KMH4X4X10RR
KMH4X4X15RK
KMH4X4X15RR
KMH4X4X20RK
KMH4X4X20RR
KMH4X4X25RK
KMH4X4X25RR
KMH4X4X30RK
KMH4X4X30RR
KMH4X4X35RK
KMH4X4X35RR
KMH4X4X40RK
KMH4X4X40RR
KMH4X4X45RK
KMH4X4X45RR
KMH5X5X15RK
KMH5X5X15RR
KMH5X5X20RK
KMH5X5X20RR
KMH5X5X25RK
KMH5X5X25RR
KMH5X5X30RK
KMH5X5X30RR
KMH5X5X35RK
KMH5X5X35RR
KMH5X5X40RK
KMH5X5X40RR
KMH5X5X45RK
KMH5X5X45RR
KMH6X6X15RK
KMH6X6X15RR
KMH6X6X20RK
KMH6X6X20RR
KMH6X6X25RK
KMH6X6X25RR
KMH6X6X30RK
KMH6X6X30RR
KMH6X6X35RK
KMH6X6X35RR
KMH6X6X40RK
KMH6X6X40RR
KMH6X6X45RK
KMH6X6X45RR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSProfilo Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Altezza
(mm)

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)3103

2.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)3103

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)3153

2.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)3153

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)3203

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)3203

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)3253

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)3253

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)3303

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)3303

1.95 €

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)3353

1.95 €

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)3353

1.95 €

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)3403

1.95 €

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)3403

1.95 €

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)3453

4.59 €

Disponibile 9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)3453

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)4104

2.49 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)4104

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)4154

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)4154

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)4204

2.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)4204

2.49 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)4254

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)4254

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)4304

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)4304

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)4354

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)4354

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)4404

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)4404

2.31 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)4454

1.95 €

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)4454

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)5155

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)5155

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)5205

2.86 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)5205

3.18 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)5255

3.18 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)5255

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)5305

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)5305

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)5355

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)5355

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)5405

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)5405

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)5455

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)5455

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)6156

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)6156

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)6206

3.18 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)6206

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)6256

-

4 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)6256

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)6306

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)6306

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)6356

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)6356

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)6406

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)6406

3.42 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)6456

-

9 giorni 10Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate)6456

Loading...

Informazioni di base

Lavorazione fori Senza lavorazione Materiale EN 1.1191 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico