Pignoni per catene elevatrici (SW48D)

Pignoni per catene elevatrici (SW48D)
[Features]· Sprocket for ladder chains with pitch of 4.8 mm and SWP (hard steel wire). Made from polyacetal (white). Choose from a lineup of sprockets with between 10 and 30 teeth.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SW48D18-B

Codice componente
SW48D18-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.91 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B Numero di denti(t) 18 Numero di nastri 1
Diam. foro albero d(mm) 6 Tipo Con fori pilota Materiale Tecnopolimero
Con catena Catena a scaletta Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA
Precisione foro albero H8

Si trova sulla pagina di Pignoni per catene elevatrici (SW48D), il codice articolo è il seguente: SW48D18-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW48D18-B.

Supporto tecnico