Anelli di bloccaggio / ferro / asolato / doppio foro trasversale / KSC-SL2

Anelli di bloccaggio / ferro / asolato / doppio foro trasversale / KSC-SL2
Optimal for fixing positioning for sprockets, timing pulleys, etc. Clamp provides effective and sturdy mounting. Includes two bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSC0608SL2
KSC0610SL2
KSC0808SL2
KSC0810SL2
KSC0812SL2
KSC0815SL2
KSC1010SL2
KSC1012SL2
KSC1015SL2
KSC1210SL2
KSC1212SL2
KSC1215SL2
KSC1310SL2
KSC1315SL2
KSC1510SL2
KSC1512SL2
KSC1515SL2
KSC1610SL2
KSC1612SL2
KSC1615SL2
KSC2010SL2
KSC2012SL2
KSC2015SL2
KSC2512SL2
KSC2515SL2
KSC3015SL2
KSC3515SL2
KSC4018SL2
KSC5022SL2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero φD D.E. Larghezza totale B

4.25 €

1 11 giorni 6208

4.25 €

1 11 giorni 62010

4.76 €

1 11 giorni 8258

4.76 €

1 11 giorni 82510

6.22 €

1 11 giorni 82812

6.40 €

1 11 giorni 83015

6.19 €

1 11 giorni 103010

6.27 €

1 11 giorni 103012

6.57 €

1 11 giorni 103515

6.18 €

1 8 giorni 123010

6.24 €

1 11 giorni 123012

6.54 €

1 11 giorni 123515

6.18 €

1 11 giorni 133010

6.52 €

1 11 giorni 133515

6.19 €

1 11 giorni 153210

6.36 €

1 11 giorni 153512

9.82 €

1 11 giorni 154015

6.27 €

1 11 giorni 163510

6.48 €

1 11 giorni 163512

9.80 €

1 11 giorni 164015

9.46 €

1 11 giorni 204010

9.57 €

1 11 giorni 204012

9.98 €

1 11 giorni 204515

9.66 €

1 11 giorni 254512

10.13 €

1 11 giorni 255015

11.11 €

1 6 giorni 305515

12.08 €

1 11 giorni 356015

15.53 €

1 11 giorni 407018

25.55 €

1 11 giorni 508522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Fenditura Caratteristiche Con foro di montaggio laterale Materiale Ferro
Trattamento superficie Trattamento superficie Parete spessa Standard Lavorazione superficie laterale 2 fori
Materiale (dettagli) Acciaio al carbonio per struttura meccanica Trattamento superficie (dettagli) Ossido nero

Supporto tecnico