Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Diam. foro albero massimo dmax (mm) | Diametro foro asse min dmin (mm) | Diametro esterno Do (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.72 € | 1 | 11 giorni | 15 | 18 | AF | 20 | 12 | 44.46 | ||
35.42 € | 1 | 11 giorni | 15 | 18 | BF | 20 | 12 | 44.46 | ||
36.37 € | 1 | 11 giorni | 25 | 18 | AF | 20 | 12 | 44.46 | ||
42.67 € | 1 | 11 giorni | 25 | 18 | BF | 20 | 12 | 44.46 | ||
31.75 € | 1 | 11 giorni | 15 | 19 | AF | 22 | 12 | 47.01 | ||
36.59 € | 1 | 11 giorni | 15 | 19 | BF | 22 | 12 | 47.01 | ||
38.28 € | 1 | 11 giorni | 25 | 19 | AF | 22 | 12 | 47.01 | ||
43.99 € | 1 | 11 giorni | 25 | 19 | BF | 22 | 12 | 47.01 | ||
31.96 € | 1 | 11 giorni | 15 | 20 | AF | 22 | 12 | 49.56 | ||
38.50 € | 1 | 11 giorni | 15 | 20 | BF | 22 | 12 | 49.56 | ||
39.45 € | 1 | 11 giorni | 25 | 20 | AF | 22 | 12 | 49.56 | ||
44.37 € | 1 | 11 giorni | 25 | 20 | BF | 22 | 12 | 49.56 | ||
33.07 € | 1 | 11 giorni | 15 | 21 | AF | 24 | 12 | 52.1 | ||
39.01 € | 1 | 11 giorni | 15 | 21 | BF | 24 | 12 | 52.1 | ||
40.71 € | 1 | 11 giorni | 25 | 21 | AF | 24 | 12 | 52.1 | ||
46.65 € | 1 | 11 giorni | 25 | 21 | BF | 24 | 12 | 52.1 | ||
33.36 € | 1 | 11 giorni | 15 | 22 | AF | 25 | 12 | 54.65 | ||
40.12 € | 1 | 11 giorni | 15 | 22 | BF | 25 | 12 | 54.65 | ||
41.88 € | 1 | 11 giorni | 25 | 22 | AF | 25 | 12 | 54.65 | ||
47.90 € | 1 | 11 giorni | 25 | 22 | BF | 25 | 12 | 54.65 | ||
34.77 € | 1 | 11 giorni | 15 | 24 | AF | 28 | 12 | 59.74 | ||
41.89 € | 1 | 11 giorni | 15 | 24 | BF | 28 | 12 | 59.74 | ||
35.35 € | 1 | 9 giorni | 25 | 24 | AF | 28 | 12 | 59.74 | ||
51.51 € | 1 | 11 giorni | 25 | 24 | BF | 28 | 12 | 59.74 | ||
36.68 € | 1 | 11 giorni | 15 | 25 | AF | 29 | 16 | 62.29 | ||
42.92 € | 1 | 11 giorni | 15 | 25 | BF | 29 | 16 | 62.29 | ||
44.76 € | 1 | 11 giorni | 25 | 25 | AF | 29 | 16 | 62.29 | ||
52.61 € | 1 | 11 giorni | 25 | 25 | BF | 29 | 16 | 62.29 | ||
36.90 € | 1 | 11 giorni | 15 | 26 | AF | 30 | 16 | 64.84 | ||
44.32 € | 1 | 11 giorni | 15 | 26 | BF | 30 | 16 | 64.84 | ||
45.13 € | 1 | 11 giorni | 25 | 26 | AF | 30 | 16 | 64.84 | ||
53.36 € | 1 | 11 giorni | 25 | 26 | BF | 30 | 16 | 64.84 | ||
40.79 € | 1 | 11 giorni | 15 | 28 | AF | 34 | 16 | 69.93 | ||
47.70 € | 1 | 11 giorni | 15 | 28 | BF | 34 | 16 | 69.93 | ||
44.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 25 | 28 | AF | 34 | 16 | 69.93 | ||
58.71 € | 1 | 11 giorni | 25 | 28 | BF | 34 | 16 | 69.93 | ||
43.22 € | 1 | 11 giorni | 15 | 30 | AF | 36 | 16 | 75.02 | ||
50.50 € | 1 | 11 giorni | 15 | 30 | BF | 36 | 16 | 75.02 | ||
53.80 € | 1 | 11 giorni | 25 | 30 | AF | 36 | 16 | 75.02 | ||
61.89 € | 1 | 11 giorni | 25 | 30 | BF | 36 | 16 | 75.02 | ||
46.45 € | 1 | 11 giorni | 15 | 32 | AF | 38 | 16 | 80.12 | ||
55.79 € | 1 | 11 giorni | 15 | 32 | BF | 38 | 16 | 80.12 | ||
57.41 € | 1 | 11 giorni | 25 | 32 | AF | 38 | 16 | 80.12 | ||
67.55 € | 1 | 11 giorni | 25 | 32 | BF | 38 | 16 | 80.12 | ||
51.37 € | 1 | 11 giorni | 15 | 34 | AF | 42 | 16 | 85.21 | ||
60.35 € | 1 | 11 giorni | 15 | 34 | BF | 42 | 16 | 85.21 | ||
63.59 € | 1 | 11 giorni | 25 | 34 | AF | 42 | 16 | 85.21 | ||
73.37 € | 1 | 11 giorni | 25 | 34 | BF | 42 | 16 | 85.21 | ||
53.95 € | 1 | 11 giorni | 15 | 36 | AF | 45 | 16 | 90.3 | ||
65.06 € | 1 | 11 giorni | 15 | 36 | BF | 45 | 16 | 90.3 | ||
67.34 € | 1 | 11 giorni | 25 | 36 | AF | 45 | 16 | 90.3 | ||
79.26 € | 1 | 11 giorni | 25 | 36 | BF | 45 | 16 | 90.3 | ||
58.95 € | 1 | 11 giorni | 15 | 38 | AF | 48 | 20 | 95.39 | ||
70.35 € | 1 | 11 giorni | 15 | 38 | BF | 48 | 20 | 95.39 | ||
72.77 € | 1 | 11 giorni | 25 | 38 | AF | 48 | 20 | 95.39 | ||
86.60 € | 1 | 11 giorni | 25 | 38 | BF | 48 | 20 | 95.39 | ||
52.79 € | 1 | 9 giorni | 15 | 40 | AF | 50 | 20 | 100.49 | ||
77.64 € | 1 | 11 giorni | 15 | 40 | BF | 50 | 20 | 100.49 | ||
79.75 € | 1 | 11 giorni | 25 | 40 | AF | 50 | 20 | 100.49 | ||
95.21 € | 1 | 11 giorni | 25 | 40 | BF | 50 | 20 | 100.49 |
Loading...
Tipo | Puleggia dentata | Tipo di cinghia | S8M | Materiale | Acciaio al carbonio per struttura meccanica |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Puleggia dentata | Puleggia (senza cuscinetto) | Profilo cinghia | Coppia elevata profilo denti arrotondati |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali