Pulegge per cinghia dentata / L / con puleggia flangiata / acciaio / L050, L075, L100

Pulegge per cinghia dentata / L / con puleggia flangiata / acciaio / L050, L075, L100
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
KANA timing pulley demonstrates superior performance of timing transmission with low noise and clean transmission levels. Use in combination with a timing belt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K10L050AF
K10L050BF
K12L050AF
K12L050BF
K12L075AF
K12L075BF
K14L050AF
K14L050BF
K14L075AF
K14L075BF
K14L100AF
K14L100BF
K15L050AF
K15L050BF
K15L075AF
K15L075BF
K15L100AF
K15L100BF
K16L050AF
K16L050BF
K16L075AF
K16L075BF
K16L100AF
K16L100BF
K17L050AF
K17L050BF
K17L075AF
K17L075BF
K17L100AF
K17L100BF
K18L050AF
K18L050BF
K18L075AF
K18L075BF
K18L100AF
K18L100BF
K19L050AF
K19L050BF
K19L075AF
K19L075BF
K19L100AF
K19L100BF
K20L050AF
K20L050BF
K20L075AF
K20L075BF
K20L100AF
K20L100BF
K21L050AF
K21L050BF
K21L075AF
K21L075BF
K21L100AF
K21L100BF
K22L050AF
K22L050BF
K22L075AF
K22L075BF
K22L100AF
K22L100BF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza cinghia usata (mm) Larghezza operativa cinghia (pollici) Numero di denti
(t)
Profilo puleggia Diam. foro albero massimo dmax
(mm)
Diametro foro asse min dmin
(mm)
Diametro esterno Do
(mm)

15.08 €

1 11 giorni 12.70.510AF14629.56

16.40 €

1 11 giorni 12.70.510BF14629.56

15.41 €

1 11 giorni 12.70.512AF18835.62

16.96 €

1 11 giorni 12.70.512BF18835.62

15.80 €

1 11 giorni 190.7512AF18835.62

18.27 €

1 9 giorni 190.7512BF18835.62

16.34 €

1 11 giorni 12.70.514AF201041.68

19.14 €

1 11 giorni 12.70.514BF201041.68

16.65 €

1 11 giorni 190.7514AF201041.68

21.38 €

1 6 giorni 190.7514BF201041.68

19.36 €

1 11 giorni 25.4114AF201041.68

21.63 €

1 11 giorni 25.4114BF201041.68

16.88 €

1 11 giorni 12.70.515AF201044.72

19.67 €

1 9 giorni 12.70.515BF201044.72

18.35 €

1 11 giorni 190.7515AF201044.72

21.38 €

1 11 giorni 190.7515BF201044.72

19.75 €

1 11 giorni 25.4115AF201044.72

23.11 €

1 11 giorni 25.4115BF201044.72

17.96 €

1 11 giorni 12.70.516AF221247.75

20.84 €

1 11 giorni 12.70.516BF221247.75

19.44 €

1 11 giorni 190.7516AF221247.75

22.63 €

1 11 giorni 190.7516BF221247.75

21.85 €

1 11 giorni 25.4116AF221247.75

24.51 €

1 11 giorni 25.4116BF221247.75

18.19 €

1 11 giorni 12.70.517AF221250.78

21.23 €

1 9 giorni 12.70.517BF221250.78

19.83 €

1 11 giorni 190.7517AF221250.78

23.95 €

1 11 giorni 190.7517BF221250.78

22.24 €

1 11 giorni 25.4117AF221250.78

25.89 €

1 11 giorni 25.4117BF221250.78

19.36 €

1 11 giorni 12.70.518AF241253.81

22.39 €

1 11 giorni 12.70.518BF241253.81

21.93 €

1 11 giorni 190.7518AF241253.81

25.27 €

1 11 giorni 190.7518BF241253.81

23.64 €

1 9 giorni 25.4118AF241253.81

27.37 €

1 11 giorni 25.4118BF241253.81

18.75 €

1 11 giorni 12.70.519AF241256.84

22.86 €

1 11 giorni 12.70.519BF241256.84

20.62 €

1 11 giorni 190.7519AF241256.84

25.05 €

1 11 giorni 190.7519BF241256.84

24.11 €

1 11 giorni 25.4119AF241256.84

28.93 €

1 11 giorni 25.4119BF241256.84

19.92 €

1 11 giorni 12.70.520AF261259.88

31.81 €

12.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12.70.520BF261259.88

22.70 €

1 11 giorni 190.7520AF261259.88

26.53 €

1 11 giorni 190.7520BF261259.88

25.51 €

1 11 giorni 25.4120AF261259.88

30.58 €

1 11 giorni 25.4120BF261259.88

22.00 €

1 9 giorni 12.70.521AF261262.91

25.58 €

1 11 giorni 12.70.521BF261262.91

24.88 €

1 11 giorni 190.7521AF261262.91

29.71 €

1 11 giorni 190.7521BF261262.91

27.76 €

1 11 giorni 25.4121AF261262.91

33.13 €

1 11 giorni 25.4121BF261262.91

23.17 €

1 11 giorni 12.70.522AF281265.94

26.91 €

1 11 giorni 12.70.522BF281265.94

27.06 €

1 9 giorni 190.7522AF281265.94

30.41 €

1 11 giorni 190.7522BF281265.94

28.38 €

1 11 giorni 25.4122AF281265.94

34.84 €

1 11 giorni 25.4122BF281265.94

Loading...

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Tipo di cinghia L Materiale Acciaio al carbonio per struttura meccanica
Trattamento superficie N/A Puleggia dentata Puleggia (senza cuscinetto) Profilo cinghia Profilo denti trapezoidali cilindrici

Supporto tecnico