K Ingranaggio standard (modulo 1) Dente pieno Angolo di pressione di 20°

K Ingranaggio standard (modulo 1) Dente pieno Angolo di pressione di 20°
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1B15
M1B16
M1B17
M1B19
M1B20
M1B21
M1B22
M1B23
M1B24
M1B25
M1B26
M1B27
M1B28
M1B29
M1B30
M1B32
M1B34
M1B35
M1B36
M1B38
M1B40
M1B42
M1B45
M1B46
M1B48
M1B50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Profilo Diametro foro d
(Ø)
Diam. foro albero massimo dmax
(mm)
Diametro foro asse min dmin
(mm)

5.71 €

1 6 giorni 15Tipo K888

5.79 €

1 6 giorni 16Tipo K888

6.16 €

1 Disponibile 9 giorni 17Tipo K888

6.24 €

1 6 giorni 19Tipo K888

5.60 €

1 6 giorni 20Tipo B888

5.71 €

1 6 giorni 21Tipo B888

5.88 €

1 Disponibile 11 giorni 22Tipo B888

5.99 €

1 Disponibile 6 giorni 23Tipo B888

6.16 €

1 Disponibile 9 giorni 24Tipo B8108

6.16 €

1 Disponibile 6 giorni 25Tipo B8108

6.63 €

1 6 giorni 26Tipo B8128

6.74 €

1 Disponibile 9 giorni 27Tipo B8128

7.11 €

1 Disponibile 6 giorni 28Tipo B8128

7.50 €

1 Disponibile 6 giorni 29Tipo B8128

7.50 €

1 Disponibile 6 giorni 30Tipo B101410

7.86 €

1 6 giorni 32Tipo B101410

8.33 €

1 9 giorni 34Tipo B101410

8.62 €

1 Disponibile 6 giorni 35Tipo B101410

8.81 €

1 6 giorni 36Tipo B101510

9.57 €

1 6 giorni 38Tipo B101610

10.01 €

1 Disponibile 6 giorni 40Tipo B101910

10.40 €

1 Disponibile 6 giorni 42Tipo B101910

11.27 €

1 Disponibile 6 giorni 45Tipo B101910

11.44 €

1 6 giorni 46Tipo B101910

11.52 €

1 6 giorni 48Tipo B101910

10.60 €

5.72 €

1 Stesso giorno

Stock

50Tipo B101910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento termico NA Trattamento superficie Ossido nero
Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA Gioco Disponibile
Cuscinetto NA Larghezza dente T(mm) 10 Tolleranza foro albero H7
Precisione(Vecchio JIS) Classe 8 Materiale (dettagli) Acciaio al carbonio per struttura meccanica

Supporto tecnico