Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M2B12 |
M2B13 |
M2B14 |
M2B15 |
M2B16 |
M2B17 |
M2B18 |
M2B19 |
M2B20 |
M2B21 |
M2B22 |
M2B23 |
M2B24 |
M2B25 |
M2B26 |
M2B27 |
M2B28 |
M2B29 |
M2B30 |
M2B32 |
M2B34 |
M2B35 |
M2B36 |
M2B38 |
M2B40 |
M2B42 |
M2B44 |
M2B45 |
M2B46 |
M2B48 |
M2B50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | Diametro foro d (Ø) | Diam. foro albero massimo dmax (mm) | Diametro foro asse min dmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 € | 1 | 6 giorni | 12 | 10 | 10 | 10 | ||
7.53 € | 1 | 6 giorni | 13 | 10 | 10 | 10 | ||
8.00 € | 1 | 10 giorni | 14 | 10 | 10 | 10 | ||
8.45 € | 1 | 10 giorni | 15 | 12 | 14 | 12 | ||
9.32 € | 1 | 10 giorni | 16 | 12 | 15 | 12 | ||
9.82 € | 1 | 6 giorni | 17 | 12 | 16 | 12 | ||
10.91 € | 1 | 6 giorni | 18 | 12 | 18 | 12 | ||
11.06 € | 1 | 6 giorni | 19 | 12 | 18 | 12 | ||
11.06 € | 1 | 6 giorni | 20 | 12 | 19 | 12 | ||
12.45 € | 1 | 6 giorni | 21 | 12 | 20 | 12 | ||
13.54 € | 1 | 11 giorni | 22 | 12 | 20 | 12 | ||
14.63 € | 1 | 6 giorni | 23 | 12 | 22 | 12 | ||
14.85 € | 1 | 6 giorni | 24 | 12 | 22 | 12 | ||
15.22 € | 1 | 11 giorni | 25 | 12 | 22 | 12 | ||
16.31 € | 1 | 6 giorni | 26 | 12 | 25 | 12 | ||
16.68 € | 1 | 6 giorni | 27 | 12 | 25 | 12 | ||
18.80 € | 1 | 11 giorni | 28 | 12 | 25 | 12 | ||
19.39 € | 1 | 11 giorni | 29 | 12 | 28 | 12 | ||
20.34 € | 1 | 6 giorni | 30 | 12 | 30 | 12 | ||
21.72 € | 1 | 6 giorni | 32 | 12 | 30 | 12 | ||
23.40 € | 1 | 11 giorni | 34 | 12 | 30 | 12 | ||
25.37 € | 1 | 6 giorni | 35 | 12 | 30 | 12 | ||
25.74 € | 1 | 6 giorni | 36 | 12 | 32 | 12 | ||
28.37 € | 1 | 11 giorni | 38 | 12 | 32 | 12 | ||
30.47 € | 1 | 6 giorni | 40 | 15 | 32 | 15 | ||
31.00 € | 1 | 11 giorni | 42 | 15 | 32 | 15 | ||
33.63 € | 1 | 11 giorni | 44 | 15 | 32 | 15 | ||
34.56 € | 1 | 11 giorni | 45 | 15 | 32 | 15 | ||
36.26 € | 1 | 11 giorni | 46 | 15 | 32 | 15 | ||
39.82 € | 1 | 6 giorni | 48 | 15 | 32 | 15 | ||
41.50 € | 1 | 6 giorni | 50 | 15 | 32 | 15 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Ossido nero | Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | NA |
Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA | Larghezza dente T(mm) | 20 |
Tolleranza foro albero | H7 | Precisione(Vecchio JIS) | Classe 8 | Materiale (dettagli) | Acciaio al carbonio per struttura meccanica |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Diametro foro d(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali