K Ingranaggio standard (modulo 2,5) Angolo di pressione 20° a dente intero

K Ingranaggio standard (modulo 2,5) Angolo di pressione 20° a dente intero
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2.5B12
M2.5B13
M2.5B14
M2.5B15
M2.5B16
M2.5B17
M2.5B18
M2.5B19
M2.5B21
M2.5B22
M2.5B24
M2.5B25
M2.5B26
M2.5B27
M2.5B28
M2.5B29
M2.5B30
M2.5B32
M2.5B34
M2.5B35
M2.5B36
M2.5B38
M2.5B40
M2.5B42
M2.5B44
M2.5B45
M2.5B46
M2.5B48
M2.5B50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Diametro foro d
(Ø)
Diam. foro albero massimo dmax
(mm)
Diametro foro asse min dmin
(mm)

9.85 €

1 Disponibile 6 giorni 12121212

10.29 €

1 6 giorni 13121512

11.52 €

1 6 giorni 14121512

11.75 €

1 6 giorni 15151815

12.90 €

1 11 giorni 16151915

14.13 €

1 6 giorni 17152015

15.69 €

1 6 giorni 18152215

16.08 €

1 6 giorni 19152215

18.77 €

1 6 giorni 21152215

21.07 €

1 11 giorni 22152515

23.02 €

1 6 giorni 24152815

23.40 €

1 6 giorni 25153015

26.41 €

1 6 giorni 26153215

28.12 €

1 6 giorni 27153515

30.73 €

1 6 giorni 28153515

31.51 €

1 6 giorni 29153515

34.30 €

1 Disponibile 6 giorni 30153515

35.02 €

16.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32154015

39.84 €

1 6 giorni 34154015

41.63 €

1 6 giorni 35154015

43.40 €

1 11 giorni 36154015

49.18 €

1 11 giorni 38204020

50.95 €

1 11 giorni 40204020

57.50 €

1 11 giorni 42204020

59.27 €

1 11 giorni 44204020

62.04 €

1 11 giorni 45204020

66.82 €

1 11 giorni 46204020

68.38 €

1 11 giorni 48204020

75.93 €

1 11 giorni 50204020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie Ossido nero Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Larghezza dente T(mm) 25
Tolleranza foro albero H7 Precisione(Vecchio JIS) Classe 8 Materiale (dettagli) Acciaio al carbonio per struttura meccanica

Supporto tecnico