K Ingranaggio standard (modulo 4) Angolo di pressione 20° a denti interi

K Ingranaggio standard (modulo 4) Angolo di pressione 20° a denti interi
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M4B12
M4B13
M4B14
M4B15
M4B16
M4B17
M4B18
M4B19
M4B20
M4B21
M4B22
M4B23
M4B24
M4B25
M4B26
M4B27
M4B28
M4B29
M4B30
M4B32
M4B34
M4B35
M4B36
M4B38
M4B40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Diametro foro d
(Ø)
Diam. foro albero massimo dmax
(mm)
Diametro foro asse min dmin
(mm)

26.21 €

1 Disponibile 6 giorni 12202020

27.11 €

12.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13202220

29.57 €

13.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14202220

33.33 €

1 6 giorni 15202520

37.49 €

1 6 giorni 16202820

42.05 €

1 11 giorni 17203020

46.61 €

1 9 giorni 18203220

51.17 €

1 11 giorni 19203520

55.71 €

1 11 giorni 20203520

59.06 €

1 11 giorni 21204020

63.62 €

1 11 giorni 22204020

72.16 €

1 11 giorni 23204520

75.51 €

1 11 giorni 24204520

84.83 €

1 11 giorni 25204520

89.17 €

1 11 giorni 26205020

92.51 €

1 11 giorni 27205020

103.63 €

1 11 giorni 28205520

105.18 €

1 11 giorni 29205520

113.94 €

1 11 giorni 30205520

117.29 €

1 11 giorni 32225522

129.74 €

1 11 giorni 34225522

138.50 €

1 11 giorni 35225522

141.27 €

1 11 giorni 36225522

162.20 €

1 11 giorni 38225522

173.93 €

1 11 giorni 40255525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie Ossido nero Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Larghezza dente T(mm) 40
Tolleranza foro albero H7 Precisione(Vecchio JIS) Classe 8 Materiale (dettagli) Acciaio al carbonio per struttura meccanica

Supporto tecnico