• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

K Ingranaggio standard (modulo 5) Dente pieno 20° angolo di pressione

K Ingranaggio standard (modulo 5) Dente pieno 20° angolo di pressione
K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M5B12
M5B13
M5B14
M5B15
M5B16
M5B17
M5B18
M5B19
M5B20
M5B21
M5B22
M5B23
M5B24
M5B25
M5B26
M5B27
M5B28
M5B29
M5B30
M5B32
M5B34
M5B35
M5B36
M5B38
M5B40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Diametro foro d
(Ø)
Diam. foro albero massimo dmax
(mm)
Diametro foro asse min dmin
(mm)

42.86 €

1 11 giorni 12222822

48.85 €

1 11 giorni 13222822

54.11 €

1 11 giorni 14223022

59.17 €

1 11 giorni 15223522

65.17 €

1 11 giorni 16223522

71.16 €

1 11 giorni 17224022

80.94 €

1 11 giorni 18224022

87.29 €

1 11 giorni 19224022

96.11 €

1 11 giorni 20224522

104.34 €

1 11 giorni 21255025

113.91 €

1 11 giorni 22255525

120.99 €

1 11 giorni 23255525

130.97 €

1 11 giorni 24255525

138.05 €

1 11 giorni 25256025

148.97 €

1 11 giorni 26256025

160.16 €

1 11 giorni 27256025

174.46 €

1 11 giorni 28256025

177.82 €

1 11 giorni 29256525

193.60 €

1 6 giorni 30257025

210.46 €

1 6 giorni 32307030

168.61 €

1 6 giorni 34307030

170.31 €

1 6 giorni 35307030

180.19 €

1 11 giorni 36307030

205.72 €

1 11 giorni 38307030

211.73 €

1 11 giorni 40307030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie Ossido nero Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Larghezza dente T(mm) 50
Tolleranza foro albero H7 Precisione(Vecchio JIS) Classe 8 Materiale (dettagli) Acciaio al carbonio per struttura meccanica

Supporto tecnico