K Ingranaggio standard (modulo 6) Angolo di pressione 20° a denti interi

K Ingranaggio standard (modulo 6) Angolo di pressione 20° a denti interi
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M6B12
M6B13
M6B14
M6B15
M6B16
M6B17
M6B18
M6B19
M6B20
M6B21
M6B22
M6B23
M6B24
M6B25
M6B26
M6B27
M6B28
M6B30
M6B32
M6B34
M6B35
M6B36
M6B38
M6B40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Diametro foro d
(Ø)
Diam. foro albero massimo dmax
(mm)
Diametro foro asse min dmin
(mm)

71.43 €

1 11 giorni 12253225

80.33 €

1 11 giorni 13253225

87.66 €

1 11 giorni 14253525

102.33 €

1 11 giorni 15254025

116.20 €

1 11 giorni 16254025

122.11 €

1 11 giorni 17254525

136.77 €

1 11 giorni 18254525

145.04 €

1 11 giorni 19255025

163.48 €

1 11 giorni 20255525

182.28 €

1 11 giorni 21286028

190.96 €

1 11 giorni 22286028

179.97 €

53.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

23286528

221.21 €

1 6 giorni 24287028

168.12 €

1 11 giorni 25287028

186.27 €

1 11 giorni 26287528

194.97 €

1 11 giorni 27287528

206.60 €

1 11 giorni 28288028

236.44 €

1 11 giorni 30308530

266.94 €

1 11 giorni 32308530

287.03 €

1 11 giorni 34308530

306.50 €

1 11 giorni 35308530

333.38 €

1 8 giorni 36308530

294.80 €

1 9 giorni 38308530

395.11 €

1 8 giorni 40308530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie Ossido nero Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Larghezza dente T(mm) 60
Tolleranza foro albero H7 Precisione(Vecchio JIS) Classe 8 Materiale (dettagli) Acciaio al carbonio per struttura meccanica

Supporto tecnico