60SD Pignoni singoli-doppi

60SD Pignoni singoli-doppi
  • Sconto volumi elevati
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60SD10
60SD11
60SD12
60SD13
60SD14
60SD15
60SD16
60SD17
60SD18
60SD19
60SD20
60SD21
60SD22
60SD23
60SD24
60SD25
60SD26
60SD27
60SD28
60SD29
60SD30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diam. foro albero massimo
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

29.93 €

1 11 giorni 10132014

32.90 €

1 11 giorni 11132614

30.73 €

1 Disponibile 6 giorni 12133214

34.25 €

1 Disponibile 6 giorni 13163517

38.47 €

1 10 giorni 14164217

44.16 €

1 11 giorni 15164617

49.16 €

1 Disponibile 9 giorni 16165117

58.22 €

1 11 giorni 17165517

62.43 €

1 Disponibile 6 giorni 18186019

70.70 €

1 11 giorni 19186319

78.04 €

1 Disponibile 6 giorni 20186819

85.31 €

1 11 giorni 21187519

102.15 €

1 77 giorni 22187819

110.27 €

1 11 giorni 23208221

122.67 €

1 11 giorni 24208521

127.92 €

1 11 giorni 25209021

143.92 €

1 11 giorni 26209621

153.75 €

1 11 giorni 272010021

165.31 €

1 11 giorni 282010621

179.75 €

1 11 giorni 292011021

150.78 €

1 11 giorni 302011421

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo SD N. catena 60 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA

Supporto tecnico