FBK35B pignone con foro lavorato

FBK35B pignone con foro lavorato
  • Sconto volumi elevati
FBK finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy previous JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBK35B11D10
FBK35B13D10
FBK35B15D20
FBK35B16D18
FBK35B18D20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)

12.37 €

1 Disponibile 6 giorni 11104

13.38 €

1 Disponibile 6 giorni 13104

14.49 €

1 Disponibile 6 giorni 15205

13.94 €

1 Disponibile 6 giorni 16185

15.19 €

1 Disponibile 6 giorni 18205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 35 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA

Supporto tecnico