• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

FBK50B pignone con foro lavorato

FBK50B pignone con foro lavorato
FBK finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy previous JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBK50B13D22
FBK50B13D28
FBK50B16D30
FBK50B18D25
FBK50B19D38
FBK50B32D30
FBK50B32D35
FBK50B33D35
FBK50B34D30
FBK50B35D30
FBK50B35D35
FBK50B35D40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)

24.79 €

1 11 giorni 13227

24.79 €

1 11 giorni 13287

30.41 €

1 6 giorni 16307

33.22 €

1 6 giorni 18257

36.91 €

1 11 giorni 193810

55.38 €

1 6 giorni 32307

56.13 €

1 11 giorni 323510

59.09 €

1 11 giorni 333510

62.04 €

1 11 giorni 34307

63.52 €

1 11 giorni 35307

64.25 €

1 11 giorni 353510

64.25 €

1 11 giorni 354010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 50 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA

Supporto tecnico