FBN2040B pignone con foro lavorato

FBN2040B pignone con foro lavorato
  • Sconto volumi elevati
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBN2040B91/2D20
FBN2040B91/2D25
FBN2040B91/2D30
FBN2040B91/2D35
FBN2040B91/2D40
FBN2040B101/2D20
FBN2040B101/2D25
FBN2040B101/2D30
FBN2040B101/2D35
FBN2040B101/2D40
FBN2040B111/2D20
FBN2040B111/2D25
FBN2040B111/2D30
FBN2040B111/2D35
FBN2040B111/2D40
FBN2040B121/2D20
FBN2040B121/2D25
FBN2040B121/2D30
FBN2040B121/2D35
FBN2040B121/2D40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)

27.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1920

27.59 €

1 11 giorni 1925

27.59 €

1 11 giorni 1930

27.59 €

1 11 giorni 1935

27.59 €

1 11 giorni 1940

30.64 €

1 11 giorni 2120

30.64 €

1 11 giorni 2125

30.64 €

1 11 giorni 2130

30.64 €

1 11 giorni 2135

30.64 €

1 11 giorni 2140

31.89 €

1 11 giorni 2320

31.89 €

1 11 giorni 2325

31.89 €

1 11 giorni 2330

31.89 €

1 11 giorni 2335

31.89 €

1 11 giorni 2340

33.99 €

1 11 giorni 2520

33.99 €

1 11 giorni 2525

33.99 €

1 11 giorni 2530

33.99 €

1 11 giorni 2535

33.99 €

1 11 giorni 2540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2040 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rulli S Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA

Supporto tecnico