• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

FBN2082B pignone con foro lavorato

FBN2082B pignone con foro lavorato
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBN2082B11D30
FBN2082B11D35
FBN2082B11D40
FBN2082B11D45
FBN2082B12D30
FBN2082B12D35
FBN2082B12D40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)

127.19 €

1 11 giorni 1130

127.19 €

1 11 giorni 1135

127.19 €

1 11 giorni 1140

127.19 €

1 11 giorni 1145

138.03 €

1 11 giorni 1230

138.03 €

1 11 giorni 1235

138.03 €

1 11 giorni 1240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2082H Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rullo R Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA

Supporto tecnico