FBN40SD pignone con foro lavorato

FBN40SD pignone con foro lavorato
  • Sconto volumi elevati
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBN40SD12D15
FBN40SD13D18
FBN40SD13D20
FBN40SD14D18
FBN40SD14D20
FBN40SD15D20
FBN40SD15D25
FBN40SD16D20
FBN40SD16D25
FBN40SD17D25
FBN40SD17D28
FBN40SD17D30
FBN40SD18D25
FBN40SD18D28
FBN40SD18D30
FBN40SD18D35
FBN40SD19D25
FBN40SD19D28
FBN40SD19D30
FBN40SD20D25
FBN40SD20D28
FBN40SD20D30
FBN40SD20D35
FBN40SD21D25
FBN40SD21D28
FBN40SD21D30
FBN40SD21D35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo pignone Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)

22.81 €

1 6 giorni Tipo B1215

24.15 €

1 9 giorni Tipo B1318

24.15 €

1 9 giorni Tipo B1320

25.63 €

1 11 giorni Tipo B1418

25.63 €

1 9 giorni Tipo B1420

26.25 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo B1520

26.25 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo SD1525

31.64 €

1 11 giorni Profilo SD1620

31.64 €

1 9 giorni Profilo SD1625

32.42 €

1 11 giorni Profilo SD1725

32.42 €

1 11 giorni Profilo SD1728

32.42 €

1 11 giorni Profilo SD1730

35.00 €

1 9 giorni Profilo SD1825

35.00 €

1 11 giorni Profilo SD1828

35.00 €

1 11 giorni Profilo SD1830

35.00 €

1 11 giorni Profilo SD1835

38.97 €

1 11 giorni Profilo SD1925

38.97 €

1 11 giorni Profilo SD1928

38.97 €

1 11 giorni Profilo SD1930

39.29 €

1 6 giorni Profilo SD2025

39.29 €

1 11 giorni Profilo SD2028

39.29 €

1 11 giorni Profilo SD2030

39.29 €

1 11 giorni Profilo SD2035

43.88 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo SD2125

43.88 €

1 11 giorni Profilo SD2128

43.88 €

1 11 giorni Profilo SD2130

43.88 €

1 11 giorni Profilo SD2135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. catena 40 Numero di nastri 1 Tipo Con foro albero lavorato
Materiale Acciaio Con catena Standard Con albero Foro albero lavorato
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico