FBP15B / FBN15B pignone con foro lavorato

FBP15B / FBN15B pignone con foro lavorato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBN15B24D10
FBN15B24D12
FBN15B26D12
FBN15B26D15
FBN15B26D16
FBN15B28D12
FBN15B28D15
FBN15B28D16
FBN15B30D12
FBN15B30D15
FBN15B30D16
FBN15B33D15
FBN15B33D16
FBN15B35D12
FBN15B35D15
FBN15B35D16
FBP15B11D5
FBP15B12D5
FBP15B12D6
FBP15B13D5
FBP15B13D6
FBP15B13D8
FBP15B14D8
FBP15B15D8
FBP15B16D10
FBP15B17D10
FBP15B18D10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)

23.26 €

1 11 giorni 2410

23.26 €

1 11 giorni 2412

26.50 €

1 11 giorni 2612

26.50 €

1 11 giorni 2615

26.50 €

1 11 giorni 2616

28.26 €

1 11 giorni 2812

28.26 €

1 11 giorni 2815

28.26 €

1 11 giorni 2816

31.51 €

1 9 giorni 3012

31.51 €

1 11 giorni 3015

31.51 €

1 11 giorni 3016

33.46 €

17.73 €

1 Stesso giorno

Stock

3315

34.08 €

1 11 giorni 3316

36.45 €

1 11 giorni 3512

36.45 €

1 11 giorni 3515

36.45 €

1 6 giorni 3516

15.64 €

1 Disponibile 6 giorni 115

16.42 €

1 11 giorni 125

16.42 €

1 Disponibile 6 giorni 126

16.45 €

1 11 giorni 135

18.29 €

10.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

136

16.45 €

1 11 giorni 138

17.26 €

1 11 giorni 148

17.29 €

1 11 giorni 158

18.08 €

1 11 giorni 1610

18.92 €

1 11 giorni 1710

18.99 €

1 6 giorni 1810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 15 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA

Supporto tecnico