K40 Pignone Modello B Vecchio

K40 Pignone Modello B Vecchio
  • Sconto volumi elevati
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K40B10
K40B11
K40B12
K40B13
K40B14
K40B15
K40B16
K40B17
K40B18
K40B19
K40B20
K40B21
K40B22
K40B23
K40B24
K40B25
K40B26
K40B27
K40B28
K40B29
K40B30
K40B31
K40B32
K40B33
K40B34
K40B35
K40B36
K40B37
K40B38
K40B39
K40B40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diam. foro albero massimo
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

6.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1091610

7.08 €

1 Disponibile 6 giorni 11101611

8.42 €

1 Disponibile 6 giorni 12101811

8.57 €

1 11 giorni 13122013

8.96 €

1 11 giorni 14122513

10.52 €

1 11 giorni 15122813

11.69 €

1 Disponibile 6 giorni 16133014

12.87 €

1 Disponibile 6 giorni 17133214

13.26 €

1 10 giorni 18133214

14.43 €

1 11 giorni 19143215

16.00 €

1 Disponibile 6 giorni 20143515

19.50 €

1 11 giorni 21143515

20.28 €

1 11 giorni 22143515

21.85 €

1 11 giorni 23143515

22.63 €

1 11 giorni 24143515

24.57 €

1 11 giorni 25143515

26.53 €

1 11 giorni 26143515

31.59 €

1 11 giorni 27144515

31.20 €

1 11 giorni 28144515

32.77 €

1 11 giorni 29144515

28.88 €

1 11 giorni 30144515

37.46 €

1 11 giorni 31144515

39.79 €

1 11 giorni 32144515

40.18 €

1 11 giorni 33144515

44.07 €

1 11 giorni 34144515

46.41 €

1 11 giorni 35144515

46.79 €

1 11 giorni 36164517

51.09 €

1 11 giorni 37164517

53.03 €

1 11 giorni 38164517

55.06 €

1 11 giorni 39164517

56.40 €

1 11 giorni 40164517

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 40 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA

Supporto tecnico