SUSFBP11B Pignone con foro rifinito - Inossidabile Foro circolare Specificazioni per la maschiatura

SUSFBP11B Pignone con foro rifinito - Inossidabile Foro circolare Specificazioni per la maschiatura
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For SUSFBP finished bore sprockets, finishing hole tolerance for stainless steel tap specifications is finished at H8 for less than ø8 and H7 for ø8 or greater.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUSFBP11B12D5
SUSFBP11B15D5
SUSFBP11B15D6
SUSFBP11B16D5
SUSFBP11B16D6
SUSFBP11B16D8
SUSFBP11B18D5
SUSFBP11B18D6
SUSFBP11B18D8
SUSFBP11B20D8
SUSFBP11B20D10
SUSFBP11B24D8
SUSFBP11B24D10
SUSFBP11B28D10
SUSFBP11B30D8
SUSFBP11B30D10
SUSFBP11B34D8
SUSFBP11B34D10
SUSFBP11B36D10
SUSFBP11B40D8
SUSFBP11B40D10
SUSFBP11B48D8
SUSFBP11B48D10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)

24.17 €

1 11 giorni 125

25.77 €

1 11 giorni 155

25.77 €

1 11 giorni 156

25.79 €

1 11 giorni 165

25.79 €

1 11 giorni 166

25.79 €

1 Disponibile 6 giorni 168

26.60 €

1 11 giorni 185

26.60 €

1 Disponibile 6 giorni 186

26.60 €

1 11 giorni 188

26.64 €

1 11 giorni 208

26.64 €

1 11 giorni 2010

31.34 €

1 11 giorni 248

31.34 €

1 9 giorni 2410

32.91 €

1 11 giorni 2810

34.48 €

1 11 giorni 308

34.48 €

1 11 giorni 3010

36.10 €

1 11 giorni 348

36.10 €

1 11 giorni 3410

36.90 €

1 11 giorni 3610

37.72 €

1 11 giorni 408

37.72 €

1 11 giorni 4010

40.18 €

1 11 giorni 488

40.18 €

1 11 giorni 4810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 11 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio inox Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA

Supporto tecnico