SUS Pignoni a doppio passo Standard 2040 In acciaio inossidabile, Form B per Rulli S

SUS Pignoni a doppio passo Standard 2040 In acciaio inossidabile, Form B per Rulli S
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS2040B91/2
SUS2040B101/2
SUS2040B111/2
SUS2040B121/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero massimo
(mm)

65.73 €

1 11 giorni 1938

79.68 €

1 11 giorni 2146

93.39 €

1 11 giorni 2351

103.28 €

1 11 giorni 2542

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2040 Numero di nastri 1
Diam. foro albero d(mm) 14 Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio inox
Con catena Doppio passo Tipo rotella Rulli S Con albero Fori pilota standard
Diametro foro albero minimo(mm) 15 Trattamento superficie NA

Supporto tecnico