SUS Pignoni a doppio passo Standard 2062 In acciaio inossidabile, Laura B Form per R

SUS Pignoni a doppio passo Standard 2062 In acciaio inossidabile, Laura B Form per R
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS2062B10
SUS2062B11
SUS2062B12
SUS2062B13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

152.04 €

1 11 giorni 102324

166.99 €

1 11 giorni 112526

185.54 €

1 11 giorni 122526

194.30 €

1 11 giorni 132526

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2062H Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio inox Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rullo R Con albero Fori pilota standard Diam. foro albero massimo(mm) 55
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico