Pignoni inossidabili, Modello 35B

Pignoni inossidabili, Modello 35B
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS35B10
SUS35B11
SUS35B12
SUS35B13
SUS35B14
SUS35B15
SUS35B16
SUS35B17
SUS35B18
SUS35B19
SUS35B20
SUS35B21
SUS35B22
SUS35B23
SUS35B24
SUS35B25
SUS35B26
SUS35B27
SUS35B28
SUS35B30
SUS35B32
SUS35B34
SUS35B35
SUS35B36
SUS35B38
SUS35B40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diam. foro albero massimo
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

13.85 €

1 Disponibile 6 giorni 108129

17.04 €

1 Disponibile 6 giorni 118149

18.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1291610

18.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1391810

21.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1491810

23.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1592010

20.87 €

10.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1692010

26.63 €

1 9 giorni 17112512

29.19 €

1 Disponibile 6 giorni 18112512

38.08 €

1 11 giorni 19112812

32.87 €

1 Disponibile 6 giorni 20113012

33.96 €

1 9 giorni 21113212

37.92 €

1 11 giorni 22113512

39.56 €

1 11 giorni 23113812

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 24113212

45.49 €

1 11 giorni 25113212

46.34 €

1 11 giorni 26113212

45.64 €

1 11 giorni 27113212

48.91 €

1 11 giorni 28113212

60.82 €

1 9 giorni 30113212

51.66 €

26.35 €

1 Stesso giorno

Stock

32113212

67.52 €

1 11 giorni 34113212

70.01 €

1 11 giorni 35113212

73.28 €

1 11 giorni 36123213

78.82 €

1 11 giorni 38124213

82.17 €

1 11 giorni 40124213

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 35 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio inox Con catena Standard
Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA

Supporto tecnico