Pignoni inossidabili, Modello 60B

Pignoni inossidabili, Modello 60B
  • Sconto volumi elevati
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS60B10
SUS60B11
SUS60B12
SUS60B13
SUS60B14
SUS60B15
SUS60B16
SUS60B17
SUS60B18
SUS60B19
SUS60B20
SUS60B21
SUS60B22
SUS60B23
SUS60B24
SUS60B26
SUS60B27
SUS60B28
SUS60B30
SUS60B32
SUS60B34
SUS60B35
SUS60B36
SUS60B38
SUS60B40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diam. foro albero massimo
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

45.88 €

1 11 giorni 10143015

58.42 €

1 11 giorni 11143215

52.89 €

1 9 giorni 12143215

69.41 €

1 11 giorni 13143515

65.13 €

1 9 giorni 14164017

71.68 €

1 9 giorni 15164517

78.70 €

1 Disponibile 6 giorni 16164817

102.05 €

1 9 giorni 17164817

105.20 €

1 Disponibile 6 giorni 18165517

120.77 €

1 11 giorni 19165517

95.26 €

1 Disponibile 6 giorni 20165517

95.07 €

1 Disponibile 6 giorni 21165517

109.96 €

1 11 giorni 22165517

112.13 €

1 11 giorni 23165517

119.75 €

1 11 giorni 24185519

137.70 €

1 11 giorni 26185519

140.43 €

1 11 giorni 27185519

150.23 €

1 11 giorni 28185519

144.80 €

1 11 giorni 30185519

195.39 €

1 11 giorni 32205521

206.56 €

1 11 giorni 34205521

212.98 €

1 11 giorni 35205521

221.09 €

1 11 giorni 36205521

240.58 €

1 11 giorni 38205521

254.74 €

1 11 giorni 40205521

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 60 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio inox Con catena Standard
Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA

Supporto tecnico