Ruote Dentate Standard 2040 a doppio passo Laura B Form for S

Ruote Dentate Standard 2040 a doppio passo Laura B Form for S
  • Sconto volumi elevati
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2040B61/2
2040B71/2
2040B81/2
2040B91/2
2040B111/2
2040B121/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diam. foro albero massimo
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

10.13 €

1 11 giorni 13122013

10.91 €

1 11 giorni 15122513

11.84 €

1 11 giorni 17133214

13.34 €

1 Disponibile 6 giorni 19143815

20.14 €

1 11 giorni 23145115

18.18 €

1 Disponibile 6 giorni 25144215

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2040 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rulli S Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA

Supporto tecnico